Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-PACEDGECORE

Модуль установки основного программного обеспечения PACEdge

Product Description

PACEdge обеспечивает все аспекты граничных вычислений, помогая упростить разработку, развертывание и администрирование приложений для промышленного Интернета вещей (IIoT)

Артикул
PACEDGECORE
Операционная система
Ubuntu Server 20.04 LTS
Языки программирования
C, C++, Python, NodeRED
Интегрированные устройства
Промышленные компьютеры Emerson RXi2
Включенные приложения
Node.JS, Cockpit, Docker Compose, Docker, Node-RED, Portainer.io, Reverse Proxy, Grafana, Apache, Python, MariaDB, InfluxDB
First Year Software Support Plan Part Number
APN-STD-PER-AC-BDL
Optional Application Support Package Part Number
PENEWCUSTSUPPORT5
Operating System
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programming Languages
Python, Node.JS, NodeRED
Configured Applications
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Особенности

  • Все компоненты, необходимые для управления жизненным циклом приложений IIoT, в одном пакете с единым интерфейсом
  • Простая разработка благодаря возможности программировать перетаскиванием
  • Безопасность эксплуатационных данных и взаимодействия с ИТ-системами и облачными приложениями
  • Функциональный набор инструментов для визуализации и анализа
  • Образцы приложений, которые помогут сразу же начать работу
  • Проверенные стандартные наборы узлов в Node-RED
  • Интеграция с промышленными компьютерами RXi2
  • Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device

Документация и чертежи