Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007945

AVENTICS™ Загрузочный патрубок R412007945

Product Description

G018

Присоединение G
G 1/8
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
20 bar
Окружающая температура мин.
-50 °C
Окружающая температура макс.
130 °C
Материал
Латунь
Material
Brass

Документация и чертежи