AVENTICS-5324001110

AVENTICS™ Глушители серии SI1 5324001110

Product Description

M10X1

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
M10x1
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
75 dB
Номинальный поток Qn
1747 l/min
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.011 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи