Anderson Greenwood-P-P001062

Предохранительные клапаны с пилотным управлением Anderson Greenwood серии 200/400/500/700/800

Product Description

Превосходная производительность и современная технология защиты от избыточного давления

Особенности

  • Конструкция мягкого седла обеспечивает герметичность с точной повторяемостью до и после каждого цикла сброса давления.
  • Конструкция седла «метал по металлу» обеспечивает работу импульсного клапана в условиях высоких температур.
  • Газонепроницаемые седла, приближенные к установленному давлению обеспечивают более высокое давление в системе, а следовательно, максимальную производительность процесса; не чувствительный к вибрациям и толчкам; снижает утечку продукта.
  • Можно заказать с быстрым полным действием: не требует дросселирования главного клапана, что помогает предотвратить замерзание в криогенных условиях и в условиях использования хладагентов.
  • Можно заказать с пропорциональным действием: сводит к минимуму утечку продуктов при сбросе давления; сокращает загрязнение окружающей среды; предотвращает последствия превышения размера; снижает чувствительность к потере давления на входе (по сравнению с предохранительным действием).
  • Соединение для испытания на месте эксплуатации обеспечивает быструю, простую проверку установленного давления без вывода клапана из эксплуатации.
  • Уравновешенная конструкция исключает влияние противодавления на ход клапана; не требует дорогостоящих и хрупких сильфонов, которые необходимые для стабилизации высокого противодавления.
  • Полный подъем при давлении настройки: не требуется избыточное давление для полного подъема; позволяет устанавливать более высокое давление, чем максимально допустимое рабочее давление при установке согласно требованиям Министерства транспорта (D.O.T.) при использовании быстрого полного действия.
  • Сменные мягкие седла и уплотнения являются быстрозаменимыми; исключают необходимость в дорогостоящей и длительной притирке седла.
  • High Gain Modulating Action available on 400 Series pilots providing full main valve lift by 5% overpressure while minimizing product loss during relief events.
  • API 526 direct spring center-to-face dimensions available for Series 200, 400, 500 and 800 pilots eliminating the need for piping modifications during upgrades.

Документация и чертежи