Программа DeltaV для OEM-производителей медико-биологической отрасли
Добейтесь конкурентного преимущества на быстро меняющемся рынке.
Предложение медико-биологической программы DeltaV позволяет OEM-производителям увеличить их долю рынка и повысить ценность, которую они предоставляют своим конечным пользователям, объединяя лучших в своем классе машиностроителей с экспертными знаниями и решениями компании Emerson.
В сотрудничестве с компанией Emerson OEM-производители предоставляют клиентам комплексные решения для автоматизации процессов, которые позволяют достигать проектных целей, сокращать время выхода на рынок и оптимизировать производство на протяжении всего жизненного цикла их оборудования. Благодаря простому обеспечению соответствия условий конечных пользователей и стандартных решений OEM-производители предоставляют конечным пользователям долгосрочную гибкость, необходимую для увеличения их доли на рынке и удовлетворения потребностей заказчиков.
Медико-биологическая программа DeltaV позволяет OEM-производителям предлагать пользующийся более высоким спросом и более широкий ассортимент решений, создавая прочную основу для конечных пользователей для достижения их целей в области производственного процесса и автоматизации. Сотрудничая с компанией Emerson, OEM-производители могут предлагать отличные от других технологии, чтобы сохранять или расширять свою долю рынка.
Специалисты компании Emerson сотрудничают с OEM-производителями, чтобы разрабатывать стандартизированные решения DeltaV для обеспечения максимальной эффективности работы оборудования и интеграции. Благодаря ведущим в отрасли технологиям, таким как гибкий ввод в эксплуатацию, модули CHARM и контроллер PK, OEM-производители могут использовать новейшие технологии автоматизации на отдельном оборудовании, а затем с помощью объединения контроллеров PK легко интегрировать это оборудование в остальную часть предприятия.
OEM-производители могут использовать экспертные знания компании Emerson для экономически эффективного партнерства. Благодаря таким инструментам и методикам, как стандартизированные структуры S88, удаленное виртуальное моделирование и проектирование и т. д., компания Emerson позволяет сократить затраты на определение соответствия и проверку систем.
Специалисты компании Emerson оказывают помощь в оптимизации технологических процессов, чтобы конечные пользователи могли достичь производственной эффективности. С помощью таких технологий, как глобальное виртуальное моделирование и проектирование, вы можете получить более эффективные и точные рекомендации без дополнительных расходов на поездки. Чтобы решить вопросы по обслуживанию или устранению неполадок, нужно связаться по телефону со специалистами компании Emerson.
Смотрите и слушайте, как операторы делятся своими первоначальными реакциями от использования контроллера DeltaV PK.
Удаленный доступ к данным и практической информации сокращает время выполнения, уменьшает риски и затраты
Для предприятий, производящих несколько продуктов, с многопоточными рецептурами, задействующими множество контроллеров.
Аппаратно-программное решение, упрощающее интеграцию РСУ DeltaV в автономное оборудование и устройства.
Обеспечивает контроль и мониторинг лабораторных приложений на одной рабочей станции DeltaV.
Снижайте риски и затраты от концепции до эксплуатации, повышайте квалификацию операторов с помощью цифровых двойников.
Интегрируйте многомерные данные и модели процессов в режиме реального времени, чтобы предугадать качество конечного продукта.
Возможность добавлять вводы/выводы в любом месте предприятия, когда и где это необходимо.
Упрощайте проекты, позволяя производителям модульного оборудования работать без рисков.
Ускорьте сроки реализации проекта с помощью автоматизированного ввода в эксплуатацию, который займет всего несколько минут, а не часов.
Отказы рабочих станций и серверов больше не будут проблемой, поскольку новые виртуальные машины можно воссоздать за считанные минуты.
Контрактный производитель Cedarburg Pharmaceuticals использует гибкость принципа «Разработано для серийного производства» системы DeltaV
Опытный проект системы DeltaV™ инициирует модернизацию автоматизированной системы компании Eli Lilly по выпуску продукции на основе рекомбинантной ДНК
Компания Indena, специализирующаяся на противораковых веществах, выбирает систему DeltaV™ для получения результатов автоматизации серийного производства