ind-fb-rmt-solids_measurement-granary-H003

Измерение сыпучих материалов

С продуктами Emerson™ , вы получаете точные и экономичные измерения супычих материалов с простой установкой и минимальными затратами на техобслуживание.

Измерение содержания твердых частиц, запыленная атмосфера

Измерение уровня и объема сыпучих материалов

Измерения уровня или объема сыпучих материалов — это непростая задача. В силу естественных характеристик сыпучих материалов, их поверхность, обычно, имеет неровную форму с высоким содержанием частиц пыли. Кроме этого, сыпучие материалы обладают низкой диэлектрической проницаемостью, что затрудняет процесс их измерений.
Линейка измерительных приборов Rosemount™ для сыпучих материалов разработана специально для различных применений. Различные технологии измерения позволяют подобрать прибор для любого применения. 


Read More...
Click to continue reading Измерение уровня и объема сыпучих материалов

Измерение уровня сыпучих материалов

Основным преимуществом непрерывного измерения уровня является возможность управления технологическим процессом или контроля наличия материала. Постоянный обзор техпроцесса позволяет его оптимизировать, сократить количество простоев и повысить уровень безопасности. 

В практике измерений уровня часто встречаются относительно быстрые его изменения и низкая диэлектрическая проницаемость. В таких случаях для измерения уровня и объема рекомендуется использовать радарные устройства.

Сигнализаторы уровня сыпучих материалов выполняются по нескольким технологиям, которые не требуют технического обслуживания и подходят для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния для всех сыпучих веществ и любых емкостей.

Они просты в использовании и установке, прочны и надежны, нечувствительны к пыли, электрическому заряду и адгезии. Они могут использоваться для простого управления техпроцессом или для работы в экстремальных условиях, таких как высокие температуры, давление, механическое напряжение и усилия растяжения. 

Для безопасности техпроцесса можно установить несколько устройств в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении. 

Показания всех приборов для измерения уровня подвержены влиянию неровностей на поверхности сыпучих сред. Характеристики материала и размер бункера будут влиять на структуру поверхностей, что требует корректного места установки и надлежащей технологии. 

Для обеспечения безопасной и надежной работы рекомендуется использовать как непрерывные измерители, так и точечные приборы.

При заполнении емкости сыпучими материалами часто образуется большое количество пыли.

Радары и сигнализаторы уровня достаточно эффективно справляются с наличием пыли в паровоздушном пространстве, сохраняя точность измерений. Устройства на основе других технологий, например, ультразвуковые или лазерные уровнемеры, менее приспособлены для таких ситуаций, поскольку пыль существенно влияет на качество их сигнала.

Важно учитывать, где в бункере будет меняться уровень, в зависимости от характеристик материала, размера бункера и места заполнения. Чем ближе измерительное устройство расположено к отверстию для загрузки, тем выше риск влияния на результат измерения. 

Радарные приборы устанавливаются сверху вниз, а точечные сигнализаторы уровня устанавливаются в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении. Для обеспечения безопасной и надежной работы рекомендуется использовать несколько устройств в разных местах.

Ни одна технология не подходит сразу для всех применений, и выбор технологии чаще всего индивидуален.  

Диапазон применения универсальных бесконтактных радарных датчиков весьма широк. Волноводный радар хорошо подходит для низкой диэлектрической проницаемости, больших расстояний и ограниченного пространства для установки. Сигнализаторы уровня выполняются по нескольким технологиям, которые не требуют технического обслуживания и подходят для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния для всех сыпучих веществ и любых емкостей.

Please enable JavaScript to use this website.