FBxNet™ с удаленным вводом/выводом FBxRemote™

FBxNet™ с удаленным вводом/выводом FBxRemote™

Гибкая стандартизированная платформа автоматизации, позволяющая контролировать и повышать эффективность работы кустовых площадок. 

Архитектурная гибкость для кустовых площадок

Реализуйте динамические потребности обширных кустовых площадок благодаря масштабируемой платформе автоматизации, обеспечивающей непревзойденную архитектурную гибкость. Сеть FBxNet™ с удаленными вводами-выводами Remote I/O™ от компании Emerson позволяет проектировать кусты скважин с централизованными или распределенными операциями измерения и управления, либо смешанного типа. Такой оптимизированный сетевой подход позволяет добиться гибкости, необходимой для точечного контроля ваших кустов скважин, обеспечивая при этом безопасное соединение между двумя равноправными узлами. Просто подключите удаленно расположенные терминалы FB3000 вместе с вычислителями расхода серий FB1000 и FB2000 к интегрированной сети издатель-подписчик (pub/sub), используя удаленный ввод-вывод для обеспечения безопасного и надежного обмена данными. По мере расширения операций просто добавляйте новые устройства в существующую сеть и легко интегрируйте весь парк устройств серии FB. Повысьте релевантность ваших процессов за счет их стандартизации на масштабируемой интегрированной платформе управления и измерений, которая обеспечивает сверхгибкое управление с огромной вычислительной мощностью для удовлетворения высоких сетевых требований.

Read More...
Click to continue reading Архитектурная гибкость для кустовых площадок
FBxNet Network 2

Практически безграничная пропускная способность

FBxNet™ с архитектурой удаленного ввода-вывода FBxRemote™ позволяет взаимодействовать c нескольким кустами скважин, используя до 21 удаленных терминалов FB3000 вместе с вычислителями расхода серий FB1000 и FB2000. Данная единая масштабируемая архитектура измерений и управления обладает пропускной способностью и вычислительной мощностью для охвата линий длиной от 750 метров и более.

Каждый удаленный терминал FB3000 имеет высокую масштабируемость, которая со временем позволит удовлетворять более жесткие требования к архитектуре, измерению и управлению.Также, благодаря возможности централизовать больше модулей ввода-вывода и управления на одном шасси, занимаемая площадь остается минимальной. Сократите ненужные затраты и экономьте время благодаря возможности легкого масштабирования на единой платформе автоматизации: от небольших размеров до крупных.

Read More...
Click to continue reading Практически безграничная пропускная способность
Wellpad
Превосходная архитектурная гибкость

Превосходная архитектурная гибкость

Вместе с FBxNet обретите гибкость, которая со временем поможет в разработке кустов скважин. Независимо от того, необходимо ли вам распределять операции управления и измерения между несколькими устройствами или централизовать их с помощью удаленного ввода-вывода, наша сеть FBxNet pub-sub (издатель-подписчик) облегчает распределение ввода-вывода с помощью удаленного терминала FB3000 (подписчик), способного обрабатывать 5000 параметров, поступающих на порт Ethernet. Издателями в сети могут быть удаленные терминалы FB3000 и вычислители расхода серии FB. Благодаря безопасному, но простому в настройке обмену данными между несколькими рассредоточенными устройствами, ваши операции станут более понятными и будут проходить под надежным контролем.  

Read More...
Click to continue reading Превосходная архитектурная гибкость

Простота в использовании

Оптимизируйте обучение и внедряйте в свои процессы последовательные практики с помощью нашего единого набора интуитивно понятных программируемых инструментов FBx, которые позволяют пользователям эффективно настраивать и контролировать парк удаленных терминалов FB3000, а также вычислители расхода серии FB. Благодаря лучшему на современном рынке сочетанию встроенной возможности изменения конфигурациии и программирования, наши удаленные терминалы FB3000 можно запускать и использовать в работе за считанные минуты. После включения удаленного терминала, становится возможным редактирование управляющей нагрузки в режиме реального времени наряду с возможностью горячей замены ввода-вывода и новыми персональными оконечными модулями, обеспечивающими максимальное время безотказной работы и упрощение процесса обслуживания.

Read More...
Click to continue reading Простота в использовании
Простота в использовании
Статья

Цикл статей, посвященных автоматизации больших кустов скважин

Выбор правильной платформы автоматизации требует тщательного подхода. В этом процессе вам могут помочь три ключевых вопроса.

ПОДРОБНЕЕ
Please enable JavaScript to use this website.