Системы SCADA для нефтегазовой отрасли
Оптимизируют и интегрируют оборудование на нефтегазовых скважинах, трубопроводах и терминалах.
Решения SCADA оптимизируют и интегрируют ваше оборудование на нефтегазовых скважинах, трубопроводах и терминалах.
От средств измерений до хост-систем мы предлагаем вам решение от единого поставщика, что позволит вам избежать островковой автоматизации, требующей сложной интеграции и устранения рисков, связанных с совместными решениями.
Наши продукты и системы позволят вам:
Мониторинг, контроль и эксплуатация оборудования месторождения с большей наглядностью
Подключайте и связывайте все свои полевые устройства и оборудование с системами принятия решений для бизнес-решений и разблокируйте данные процесса, чтобы повысить эффективность и рентабельность вашей работы.
Благодаря OpenEnterprise™ SCADA ваши удаленные операции становятся проще, безопаснее и продуктивнее.
Ведущие в отрасли контроллеры телемеханики и вычислители расхода ROC, FloBoss и ControlWave обеспечивают дистанционное локальное управление, контроль и измерения на ваших рассредоточенных активах.
Эти высокопроизводительные, надежные вычислители с низким энергопотреблением и удаленные терминалы обеспечивают встроенную поддержку общих протоколов процессов для подключения ваших устройств на предприятии к сети предприятия. Получите простую интеграцию при подключении к OpenEnterprise SCADA.
Наше готовое прикладное программное обеспечение сделает вашу деятельность на предприятиях более эффективной, избавив от необходимости запускать специально написанные программы благодаря использованию только несложных конфигураций.
Просто выберите нужное приложение из нашего каталога, загрузите его в удаленный терминал и работайте быстрее. Для масштабирования ваших операций, в течение жизненного цикла скважины добавляйте новые приложения или меняйте их без замены аппаратных средств – увеличивая масштабируемость, рентабельность, безопасность и эффективность.
Программные инструменты, позволяющие специалистам в области нефти и газа настраивать, диагностировать и программировать оборудование локально.
Время установки и настройки теперь можно упростить, используя набор отдельных инструментов как для вычислителей расхода, удаленных терминалов, так и для полевых устройств.
Беспроводные модули, которые позволяют нашим вычислителям расхода и удаленным терминалам осуществлять управление, контроль и передачу данных по защищенной беспроводной сети.
Наше беспроводное решение устраняет необходимость прокладки проводов и рытья траншей, экономит время и уменьшает количество сотрудников, необходимых для подготовки и запуска.