ge-gas-turbine-control-system-banner

Системы управления турбинами Ansaldo Energia

Высокопроизводительные средства управления для надежной и гибкой работы турбины.

Проверенные системы управления газовыми турбинами Ansaldo Energia

Комплекс "Овация" поставляется в качестве системы управления турбинами изготовителя подлинного оборудования (OEM) для усовершенствованных газовых турбин Ansaldo Energia. Это включает газовые турбины класса F GT26 и AE94.3A и новые установки класса H GT36.

Комплекс "Овация" отвечает строгим требованиям к эффективности и надежности, установленным Ansaldo Energia к управлению турбинами, и гарантированно обеспечивает высокую производительность и надежность этих газовых турбин высочайшего класса.

Read More...
Click to continue reading Проверенные системы управления газовыми турбинами Ansaldo Energia
ansaldo-GT36S6-turbine

Типы турбин Ansaldo Energia

GT26 и GT36

Комплекс "Овация" поставляется как OEM-оборудование для новых газовых турбин GT26 и GT36, оснащен резервными контроллерами, сетями fast Ethernet, интегрированной системой безопасности SIL3, высокоскоростной регистрацией данных и лучшей в своем классе системой кибербезопасности для высокопроизводительного и надежного управления одновальными и многовальными установками. Вместе с Ansaldo Energia компания Emerson также предлагает модернизацию системы управления "Овация" для систем Controgas на основе Advant, Egantrol и Alspa для всех турбин GT26.

AE94.3A

Комплекс "Овация" поставляется как OEM-оборудование для новых газовых турбин AE94.3A , оснащенных резервными контроллерами, сетями Fast Ethernet, интегрированной системой безопасности SIL3, высокоскоростной регистрацией данных и лучшей в своем классе системой кибербезопасности для простого и комбинированного цикла.

Вместе с Ansaldo Energia компания Emerson также предлагает модернизацию системы управления "Овация" для систем ABB и Teleperm для всех установленных турбин серии AE.

Please enable JavaScript to use this website.