Управление газовыми турбинами

Управление газовыми турбинами

Проверенная на практике система для улучшения работы установки, ускорения техобслуживания и повышения производительности оператора.

Высокопроизводительные средства управления для надежной и гибкой работы турбины.

Emerson предоставляет системы управления для новых газовых турбин и послепродажной модернизации. Наши системы специально разработаны для удовлетворения строгих требований к безопасной и надежной работе агрегатов, начиная от небольших промышленных турбин и заканчивая новейшими электрогенераторными газовыми турбинами продвинутого класса. Emerson зарекомендовала себя в практике установки решений "под ключ" и является надежным выбором для организации управления турбинами. 

Read More...
Click to continue reading Высокопроизводительные средства управления для надежной и гибкой работы турбины.
Управление газовыми турбинами

Принцип работы

Применение

Компания Emerson предлагает комплексные решения, сочетающие мощные технологии автоматизации Ovation™ со стратегиями высокопроизводительного управления, испытанными на практике программами модернизации, качественным исполнением проектов и комплексным обслуживанием в течение жизненного цикла оборудования. Наши передовые установки для управления газовыми турбинами обеспечат максимальную надежность и гибкость системы, помогая вам удовлетворять запросам изменяющегося современного рынка.

Платформа

Решения компании Emerson в области турбин основаны на платформе Ovation, отличающейся резервными контроллерами, быстрыми сетями Ethernet, интегрированной системой безопасности уровня SIL3 и полной линейкой специфических для турбин устройств ввода-вывода для контроля скорости, ​​​​​​​превышения скорости, позиционера сервопривода, вибрации и возбуждения генератора. Управление турбиной выполняется посредством расширенной диагностики, предпрограммированным управлением возбуждением, высокоскоростной регистрацией данных и лучшей в своем классе кибербезопасностью на платформе Ovation.

Жизненный цикл

После ввода в эксплуатацию компания Emerson продолжает оказывать услуги по техническому обслуживанию, обеспечению надежности и производительности для безопасной и надежной работы турбины. Мы предоставляем комплексные услуги, включающие поддержку системы управления, диагностику неисправностей турбин, настройку ​​​​​​​и модернизацию, а также обучение и защиту от киберугроз.

Видео и примеры применения

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

Пример применения: Модернизация управления турбины GT13 должна повысить ее надежность благодаря программному комплексу Ovation

GG4-7 gas turbine controls
Please enable JavaScript to use this website.