Micro Motion R-Series General Purpose Coriolis Flow and Density Meters
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Low-footprint, drainable R-Series Coriolis flow meters provide accurate flow and density measurements. They are ideally suited for general purpose applications that typically require repeatable, reliable, low-maintenance measurements.
Achieve high-performance basic liquid mass flow and volume flow measurement in a compact design
Increase flexibility with available 316L stainless steel construction that is compatible with most fluids
Cut costs with an integral transmitter that provides a flow-variable-only architecture
Choose from rugged transmitter options including: Class I, Division 1/Zone 1 housing with optional local-operator interface
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Minimize maintenance and boost long-term reliability with no moving parts to wear or replace
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.