Niezawodne i łatwe w użyciu czujniki poziomu zaprojektowano z myślą o użytkowniku

Dzięki szerokiej gamie przetworników, czujników, przełączników i akcesoriów do pomiarów cieczy i ciał stałych nasi klienci mogą optymalizować procesy i zwiększać bezpieczeństwo w zakładzie – od najprostszych zastosowań, po te najtrudniejsze i ekstremalne, w których stosuje się lepkie i niebezpieczne ośrodki.


Gwarantujemy łatwość użytkowania, niezawodność i dokładność dzięki czujnikom i technologiom produktów Rosemount firmy Emerson do pomiaru poziomu.

Wyświetl produkty
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Niezawodne i łatwe w użyciu czujniki poziomu zaprojektowano z myślą o użytkowniku

Falowodowe radarowe przetworniki poziomu

Falowodowe radarowe przetworniki do pomiaru poziomu

Falowodowe radarowe przetworniki poziomu wykorzystują technologię mikrofalową do pomiaru ciągłego poziomu i poziomu granicy ośrodków cieczy, ciał stałych i zawiesin. W ramach uznanego na rynku portfolio firmy Emerson oferujemy precyzyjne, niezawodne, bezpieczne i opłacalne pomiary poziomu nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych. Dzięki zaawansowanej diagnostyce pokładowej można uzyskać informacje dotyczące stanu urządzenia i jakości sygnału, by zyskać kontrolę nad wszystkimi elementami procesu.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie

Bezstykowy radarowy przetwornik poziomu

Bezstykowe radarowe przetworniki poziomu służą do mierzenia ciągłego poziomu cieczy lub ciał stałych w małych i dużych zbiornikach oraz w zastosowaniach na otwartym powietrzu w wielu różnych branżach. Od najbardziej wymagających zastosowań, gdzie trzeba zastosować precyzyjne pomiary poziomu do najprostszych zastosowań – dzięki naszym czujnikom radarowym można zwiększyć efektywność i poprawić bezpieczeństwo w zakładzie; dodatkowo oferujemy łatwość użytkowania, niezawodność i dokładność.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Bezstykowe czujniki radarowe do pomiaru poziomu

Przetworniki poziomu ciśnienia różnicowego

Pomiar poziomu – pomiar poziomu DP

Do pomiaru ciśnienia różnicowego (ang. differential pressure, DP) wykorzystuje się odczyty ciśnienia i ciężar właściwy do poziomu wyjściowego. Poziom DP to powszechna technika pomiaru stosowana w wielu zastosowaniach i branżach. Rozwiązania obejmują standardowe połączenia przetwornika i zintegrowane przetworniki z uszczelnieniami do montażu bezpośredniego lub zdalnego, które można skonfigurować w systemach skalibrowanych, zrównoważonych i elektronicznych. Dostępne są również dodatkowe opcje bezprzewodowe.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie

Technologia poziomu magnetycznego

Technologia magnetycznego pomiaru poziomu to solidne, niewymagające konserwacji pomiary w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym i energetycznym. Magnetyczne wskaźniki poziomu Rosemount™ 9930 można zastąpić wziernikami i zwiększyć redundancję w przypadku wykorzystania ich jako kompletnego rozwiązania do mierzenia poziomu obok falowodowego radarowego przetwornika poziomu Rosemount™ 5300 i komory obejścia poziomu Rosemount™ 9935. Oferta firmy Emerson obejmuje również przetworniki magnetostrykcyjne i magnetyczne przełączniki poziomu, by móc swobodnie wykrywać poziomy w wielu rodzajach instalacji.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Pomiar poziomu – Magtech

Przełączniki poziomu

Pomiar poziomu – przełączniki poziomu cieczy

Informacje dotyczące przełączników poziomu cieczy

Przełączniki poziomu cieczy służą do mierzenia poziomu w zbiorniku. Oferta firmy Emerson opiera się na technologii czujników widełkowych; oferujemy bezpieczne, niezawodne i opłacalne rozwiązanie w większości zastosowań, takich jak monitorowanie niskiego/wysokiego poziomu cieczy, sterowanie pompą, alarmy krytyczne i zapobieganie przepełnieniu. Przełączniki można instalować w celu podstawowego monitorowania lub sterowania lub wraz z technologią innego poziomu, by zadbać o redundancję i zmniejszyć ryzyko.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące przełączników poziomu cieczy

Informacje dotyczące przełączników poziomu ciał stałych

Przełączniki poziomu ciał stałych to niezawodne i opłacalne rozwiązanie do wykrywania obecności lub braku ośrodków stałych w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł spożywczy, przetwórstwo chemiczne i oczyszczanie ścieków. W ofercie firmy Emerson dostępne są technologie czujników widełkowych i prętów, przełączniki łopatkowe i technologie dotyczące pojemności; oferujemy łatwe w instalacji i dokładne przyrządy służące do pomiaru i kontroli poziomu przy różnych rodzajach ośrodków i warunkach procesowych.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące przełączników poziomu ciał stałych
Przełącznik poziomu pomiaru poziomu ciał stałych

Poziomowe oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczne

Zyskaj dodatkowe możliwości i maksymalną moc urządzeń do pomiaru poziomu przy użyciu oprogramowania i akcesoriów Rosemount.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Pomiar poziomu – oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczne

Akcesoria poziomowe

Akcesoria do pomiaru poziomu

Oferta akcesoriów do pomiaru poziomu firmy Emerson obejmuje komory obejściowe i sterowniki oraz szeroką gamę części zamiennych, takich jak kasety elektroniczne, zestawy antenowe i adaptery. Dzięki naszym akcesoriom można zoptymalizować pracę dzięki usprawnieniu czynności związanych z konserwacją, modernizacją i naprawą urządzeń do pomiaru poziomu; oferujemy także elastyczność w dostosowywaniu produktów do konkretnych potrzeb.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie

Systemy pomiaru poziomu

Informacje na temat badania poziomu zbiornika

Badanie poziomu zbiornika to pomiary cieczy w dużych zbiornikach magazynowych w celu ilościowego określenia objętości i masy produktu w zbiornikach. To rozwiązanie umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami, niezawodne zapobieganie przepełnieniu (standard IEC 61508 zgodnie z normą SIL2/SIL3) oraz transfer rozliczeniowy zgodny ze standardami OIML i API.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje na temat badania poziomu zbiornika
Badanie poziomu zbiornika-1020x576
System monitorowania zbiornika

Informacje dotyczące monitorowania zbiornika

System monitorowania zbiorników Rosemount to ekonomiczny sposób monitorowania poziomu cieczy, temperatury i objętości w celu kontroli zapasów.

Dzięki możliwości podłączania szeregu różnych przyrządów system można dostosować do każdego zbiornika – niezależnie od jego wielkości, kształtu lub zawartości.

Po integracji z naszym oprogramowaniem do zarządzania zapasami system zapewnia wgląd w zapasy produktów, pomaga zmniejszyć ręczne pomiary, poprawić dokładność i zapobiec przepełnieniu zbiornika.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące monitorowania zbiornika

Informacje dotyczące zdalnego monitorowania zbiornika

System zdalnego monitorowania zbiorników Rosemount™ to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie logistyczne służące do monitorowania zasobów, które pomaga zarządzać wszystkimi zasobami z jednego miejsca niezależnie od ich lokalizacji.​  System składa się z bezprzewodowego czujnika poziomu Rosemount™ 408 oraz oprogramowania Plantweb™ Insight Tank do monitorowania poziomu, temperatury i lokalizacji GPS. Dzięki systemowi można uzyskać wgląd w działalność operacyjną, by móc podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne i poprawić wyniki biznesowe.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące zdalnego monitorowania zbiornika
Uzyskaj rzeczywiste usprawnienia biznesowe i wgląd w zasoby dzięki łatwemu w użyciu rozwiązaniu do monitorowania.

O poziomie w zastosowaniach stoczniowych

Nasze systemy monitorowania skonstruowano tak, aby mogły wytrzymać trudne warunki morskie; są trwałe i wyposażone je w zaawansowane przetworniki poziomu, ciśnienia i temperatury, by móc uzyskać odczyty w trudnych warunkach.Wytrzymałość uzupełnia możliwość łatwej instalacji i konieczność minimalnej konserwacji, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Systemy są w pełni zgodne z przepisami niezależnie od tego, czy istnieje potrzeba tradycyjnego monitorowania ładunku (ang. traditional cargo monitoring, CMS) lub paliwa, czy też potrzeba zastosowania systemu pomiaru rozliczeniowego (ang. custody transfer measurement system, CTMS).

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie O poziomie w zastosowaniach stoczniowych
Przemysł stoczniowy
Pomiar poziomu

Oś czasowa historii pomiarów poziomu​

Poznaj naszą historię, aby dowiedzieć się więcej o naszych podstawach i innowacjach, jakie wprowadziliśmy na rynek w ciągu ostatnich 50 lat​

Go to History Timeline
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.