Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The Fisher easy-e EZ control valve is your solution for throttling or on/off control in chemical or hydrocarbon processing applications, or wherever control of non-lubricating, viscous, or other hard-to-handle fluids is necessary.
Post-guiding provides valve plug stability with less chance of a sticking valve plug due to non-lubricating or sticky process fluids or build-up of entrained solids.
A flow-straightening, vaned seat ring is available in full port and first reduction port sizes. It offers excellent open- and closed-loop performance and may be used as a direct replacement for the non-vaned seat ring.
Complies with the Clean Air Act with ENVIRO-SEAL™ packing systems.
The process fluid flows through the trim, flushing away solid deposits above and below the guide bushing, thus reducing the possibility of a sticking valve plug.
Quick-change trim, with a clamped-in seat ring, reduces the disassembly time.
Low-flow requirements can be satisfied with standard restricted-capacity trim or with Micro-Form, Micro-Flute, or Micro-Flow valve plugs.
Streamlined flow passages provide greater capacities than most globe valves of the same line size.