AVENTICS-P-520

AVENTICS™ Series 520 Mini-Spool Valves

Product Description

The AVENTICS Series 520 is a line of solenoid air-operated, mini-spool valves that are ideal for piloting pneumatic cylinders. The valves have high-quality coils resistant to heat and moisture and suitable for high ambient temperatures and harsh environments. They can be mounted on joinable subbases for manifold applications. The AVENTICS 520 valves are suitable for automotive, case packing, packaging, and tire manufacturing applications.

Produkty

Search
1-10 z 31 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000001
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
436 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000002
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
435 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000003
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
498 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000004
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
435 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000005
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
531 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000006
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
556 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000007
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
696 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000008
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
5/2
8 bar
540 zł
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000009
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
Zamknięty środek
8 bar
675 zł
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000010
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
Zamknięty środek
8 bar
673 zł
Valve Actuation
Solenoid, Solenoid - Air Pilot
Body Material
Aluminum
Media
Air, Inert Gas
Pipe / Port Size
1/8 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Function
5/2, 5/3, 3/2
Flow
From 5.19 to 12 Kv
Voltage
115 AC, 24 AC, 24 DC, 230 AC
Max Differential / Max Operating Pressure
Vacuum to 10.3 Bar

Charakterystyka

  • Plastic G1/8-tapped body with NBR seals for extended service life
  • Handles lubricated or non-lubricated air or neutral gas
  • Ambient temperature range 5° C to 50° C
  • Satisfies all relevant EU Directives

Części

Search
1-9 z 9 wyników dla Parts & Accessories
:

Dokumenty i rysunki