FujiFilm이 미국 최대의 세포 배양 CDMO의 패스트트랙을 추진

Fujifilm

FujiFilm Diosynth Biotechnologies의 Jacob Grønnegaard는 에머슨의 Exchange Immerse 행사에서 회사의 고유한 복제 공정을 통해 프로젝트 실행 시간, 노력 및 비용을 극적으로 절감할 수 있는 방법에 대해 논의했습니다. 목적은 국내 최고의 의약품 생산 시설 중 하나가 되는 것입니다. 전 세계적으로 유행하는 전염병에 맞서기 위해 바이러스 백신 생산을 늘릴 필요가 없기를 바라지만, 그 때가 다시 오면 확장 가능하고 필요한 준비를 갖출 수 있습니다.


최신 뉴스

새로운 에머슨 플러싱 링은 완벽한 패키지 솔루션으로 주문, 설치를 간소화합니다.

증류탑, 수소 처리기 등의 플러싱 및 블리딩 애플리케이션을 위한 모듈식 어셈블리가 특징인 TESCOM AGI 플러싱 링

Emerson의 새로운 무선 트랜스미터는 현장 장비 제어 및 모니터링에 전례 없는 유연성을 제공합니다

Rosemount 802 무선 디스크리트(디지털) 입출력 트랜스미터를 통한 원격 장비 제어로 비용을 절감하고 안전성을 향상하며 생산성을 높일 수 있습니다.

Calvin Butler, Emerson 이사회 합류

Emerson은 오늘, 2024년 8월 1일부로 Calvin Butler를 이사로 임명한다고 발표했습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.