프로그래밍 가능 자동화 제어 시스템(PLC 및 PAC)
확장형 제어 솔루션을 통해 산업 환경 전반에서 더욱 스마트하고 효율적인 운영을 추구하십시오.
산업이 끊임없이 빠르게 변화합니다. 자동화된 작업을 합리적인 가격으로 유연하고 확장 가능하도록 유지하기 위해서는 안전한 보안 통신이 가능한 최신 제어 시스템이 필수적입니다. 에머슨의 PAC 솔루션은 PLC 기능을 바탕으로 확장되며, 산업 엣지에 새로운 수준의 제어 및 인텔리전스를 제공하는 동시에 운영 최적화, 생산성 극대화, 가동 중단 최소화, 미래 경쟁력 확보를 실현합니다.
에머슨의 엔지니어는 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 어려운 과제를 해결하고 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 돕는 공장 자동화의 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합하여 최대 가치를 달성할 수 있습니다. 센서 및 장치에서 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 데이터를 이동할 수 있습니다. 이 클라우드는 기계 및 공정 성능에 관한 가치 있는 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성, 안전을 직접적으로 향상합니다. 함께 하면 현재 직면한 어려운 자동화 문제를 해결하여 미래를 대비할 수 있습니다.
PLC 및 PAC에 관해 자주 묻는 질문
PAC(Programmable automation controller)는 많은 응용 분야와 산업에서 산업 공정을 제어한다는 측면에서 PLC와 유사합니다. PAC의 설계 아키텍처는 일반적으로 PLC보다 더 통합되어 있습니다.
PAC는 다양한 프로그래밍 및 연결 옵션을 제공합니다. 운영자는 변화하는 응용 분야 요구사항에 맞게 제어 및 대응 옵션을 확장할 수 있는 고급 프로그래밍 언어를 사용할 수 있습니다. 또한 현재 산업 제어 시스템에 일반적으로 사용되는 PROFINET, OPC UA, Modbus, 이더넷/IP 및 기타 프로토콜을 지원하므로 HMI, SCADA 시스템, 분석 및 기타 기술 스택 계층과 쉽게 통합할 수 있습니다.
일반적으로 PAC는 PLC보다 더 다양한 고급 기능을 제공하고 산업용 컴퓨터에 더 많은 최신 PC 기능을 통합합니다. PLC와 PAC 모두 더 복잡한 방식으로 바뀌었고, 많은 입력 신호를 처리하고 더욱 복잡해지는 시스템을 제어할 수 있게 되었습니다.
PAC는 통합 아키텍처, 단일 툴 체인, 뛰어난 유연성, 더 다양한 고급 네트워킹 기능을 갖추고 있어 더 쉽게 프로그래밍하고 구성할 수 있는 것으로 여겨집니다. 또한 더욱 강력한 자동화 시스템을 확장하고 포함해야 하는 고급 자동화 시스템을 지원합니다. PLC는 여러 제어 시스템, 특히 구성 요소가 적고 덜 복잡한 아키텍처를 가진 시스템에 적합한 옵션입니다.