새로운 에머슨 플러싱 링은 완벽한 패키지 솔루션으로 주문, 설치를 간소화합니다.

오늘 에머슨은 다음 사항을 발표했습니다. TESCOMTM (미국) AGI BR 시리즈 플러싱 링(flushing ring)

주문 및 설치를 간소화한 완전한 패키지 솔루션인 새로운 에머슨 플러싱 링을 소개합니다. TESCOMTM AGI 플러싱 링(flushing ring)은 모듈식 어셈블리가 특징이며 증류탑, 수소처리기 등에서 플러싱과 블리딩 응용 분야에 이상적입니다. 고해상도 이미지

증류탑, 수소 처리기 등의 플러싱 및 블리딩 애플리케이션을 위한 모듈식 어셈블리가 특징인 TESCOM AGI 플러싱 링 

뉴저지주 플로햄 파크
(2024년 9월 10일) 오늘 에머슨은 다음 사항을 발표했습니다. TESCOMTM (미국) AGI BR 시리즈 플러싱 링(flushing ring), 석유 정제소, 바이오 연료 정제 및 석유화학 시설에서 플러싱 및 블리딩 응용 분야를 위한 종합 패키지 솔루션. AGI BR 시리즈 플러싱 링은 단일 부품 번호로 완벽한 모듈식 밸브 어셈블리를 제공하여 주문을 간소화하고 고객별 테스트 요구사항으로 쉽게 재주문할 수 있도록 합니다. 전통적인 BRS "샌드위치"와 BRW "웨이퍼" 스타일 링뿐만 아니라 플랜지 링 자체의 블리드/플러싱 기능을 포함하는 BR7 "통합 보닛" 디자인도 제공됩니다.

대부분의 플러싱 링(flushing ring) 제품은 별도의 구성품으로 판매되며 현장에서 조립됩니다. 이런 일에는 종종 압력 테스트와 같은 현장 용접 및 비해해 검사(NDE) 요건이 포함됩니다.합물질 식별(PMI), 염색 침투제 및 방사선 사진. 이에 비해 AGI 플러싱 링은 밸브 어셈블리, 용접, 도장 및 테스트를 하나의 종합적인 컴팩트 패키지로 포함하고 있습니다.

에머슨의 제품 마케팅 매니저 인 Md Wasfi는 "플러싱 링 제품을 별도의 구성품으로 주문하고 설치하는 것은 지나치게 부담스럽으며 종종 제품 배송을 위한 추가 비용과 리드타임이 길어지는 경우가 많습니다. 또한, 재주문 시 전체 프로세스를 반복해야 합니다. 새로운 TESCOM AGI 플러싱 링을 사용하면 고객은 하나의 SKU 하에서 완전한 모듈식 밸브 어셈블리를 주문하여 프로세스를 단순화하고 현장 설치 비용을 줄일 수 있습니다.

AGI 플러싱 링은 ASME B16.34 표준에 따라 배관 및 계기 등급 요구사항을 충족하며 증류탑, 수압처리기, 코킹 타워, 반응기 및 분리기와 같은 다이어프램 씰 앞에 잔류물을 씻어내야 하는 프로세스에 설치하기에 이상적입니다. 원피스 단조 설계는 누출 경로를 줄이고 기존 제품에 비해 배출을 최소화하는 데 도움을 줍니다. ISO 15848-1 및 2에 따른 도망자 배출 보닛 및 볼 밸브도 사용할 수 있습니다.

각 애플리케이션을 유연하게 충족할 수 있는 TESCOM AGI 플러싱 링(flushing ring)은 1~6인치 크기의 플랜지형 연결부, 150# ANSI~2,500# ANSI의 압력 등급, -3,143~1,000°F(-192~538°C)의 온도 범위 옵션을 갖추고 있습니다. 또한 에머슨은 특정 프로젝트 요구사항을 충족하기 위해 사용자 지정 변경 사항 및 NDE 테스트를 제공할 수 있습니다.

더 알아보기 TESCOM AGI 플러싱 링, 방문하십시오 https://www.emerson.com/en-us/catalog/tescom-br-series.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.