비전통 셰일에 적합한 다상 유량 계측
셰일가스 산업의 게임 체인저로서, 컴팩트하고 매우 경제적인 설계로 직접적이고 정확한 유정 헤드 모니터링 및 계측을 제공
오늘날 오일 및 가스 사업자들은 기술 및 혁신을 통해 유정 성능을 개선하고자 노력하고 있습니다. 이 혁신은 효율성 개선, 인프라 개선 및 서비스 비용 절감 등입니다. 이는 비전통 오일 및 가스(셰일 등)를 포함하여 해저, 해양 및 육상 등, 산업 전체에서 발생하는 문제입니다. 과거 오랫동안 에머슨은 북미 셰일 산업의 환류 작업 및 초기, 중기 및 말기의 생산 단계에서 Roxar 2600 다상 유량계(MPFM)를 사용하여 생산량을 계측한 풍부한 경험을 축적했습니다.
에머슨은 고객의 목소리에 지속적으로 귀 기울이며 고객의 계측 요구를 충족시키기 위해 노력해 온 활동에 자부심을 가지고 있습니다. 에머슨은 Roxar 2600 다상 유량계의 내장 소프트웨어인 Rapid Adaptive Measurement를 중점 소개하게 되어 기쁩니다. 유량 조건이 아무리 까다롭고 다양하더라도 데이터의 신뢰와 통합 및 구성 공정의 간소화는 최고의 성능을 보장하기 위한 계기의 주요 요구 사항입니다. 이 혁신적인 내장 소프트웨어는 또한 운영의 디지털화를 촉진하고 더 적은 자원으로 더 많은 것을 우수한 품질로 달성하는 목표를 지원할 수 있습니다. 이 흥미로운 소프트웨어 릴리스에 대한 자세한 내용은 이 페이지의 비디오 섹션을 참조하십시오.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
사례 연구
에머슨은 전문 지식과 기술을 활용해 회사 수익을 10% 신장할 수 있도록 지원