다상

다상

아무리 까다로운 현장에서도 유연성을 달성하고 정확한 유량 측정 기능을 제공

Multiphase Overview Image

다상 유량 계측의 원칙

오늘날의 운영자들은 현장의 요구 사항에 부합하면서 극히 까다로운 분야에서 비용 대비 높은 가치를 제공하는 유연하고 확장 가능하며 정확한 다상 유량계를 찾고 있습니다. 모듈식 접근법과 함께 시그널 프로세스 및 전계 전자공학이 발달하면서 다상 유량계가 이러한 난제의 해결책으로 대두되고 있습니다. 다상 유량계는 흐름 안정성 증진을 보장하고 생산 최적화를 달성하며 각종 현장 및 비용 요구 사항에 모두 부합합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 다상 유량 계측의 원칙

작동 방식

웰헤드의 직접적이고 연속적인 다중혼합 유량 모니터링은 측정 정확도를 높이고 전용 테스트 라인 및 테스트 분리기가 필요하지 않습니다.

다상 유량계 및 습성 가스 계량기는 속도 측정을 위해 상관 관계가 있는 전기 임피던스 측정 값 조합을 적용합니다. 응용 분야 및 측정 요구에 따라 벤츄리 측정, 감마 밀도 시스템, 모래 모니터링 시스템, 염분 측정 및 습성 작동 모드로 시스템을 확장할 수 있습니다.

다상 유량계를 사용하여 유정을 모니터링하는 운영자는 실시간으로 연속적인 유정 유량 정보를 얻을 수 있습니다.  이를 통해 물/가스 저감을 조기에 감지하고 유정 제어를 강화할 수 있습니다.  저장소 관리, 현장 개발, 운영 제어, 유량 보장 및 생산 할당을 촉진하기 위해서는 생산 유정의 개별 위상 유동 속도에 대한 지식이 필요합니다.

운영자는 즉각적인 유량을 통해 자신의 유정 생산 능력에 대한 실시간 판단을 내리고, 생산된 각 단계의 양을 결정하며, 물이나 가스 누출과 같은 중요한 사건을 모니터링할 수 있습니다.

분리기의 비용은 솔루션의 정교함, 철학, 지리적 위치, 분야 및 사용에 따라 상당히 다를 수 있습니다. 다상 유량계는 기존의 솔루션에 비해 잠재적으로 많은 부분에서 상당한 CAPEX 및 OPEX가 절감됩니다. 다중 유량계를 사용하면 테스트 분리기, 테스트 매니폴드 및 테스트 라인이 필요하지 않습니다.  각 유정은 테스트 라인을 통해 리디렉션하거나 모바일 유정 테스트 분리기를 사용하지 않고도 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.  

응용 분야

북미 셰일 산업의 환류 시스템, 초기, 중기 및 말기 생산에서 정확한 측정 작업을 수행 분리기 대신에 유정마다 단일 Roxar 2600 다상 유량계를 사용하는 유정 패드 설계를 채택하는 경우에 작업자는 정확한 할당 측정, 유정 패드 풋프린트의 절감, 관로 비용의 절감 등을 달성할 수 있습니다.

트럭 또는 고정식 유정 검사 시설에 설치되는 Roxar 2600 다상 미터를 통한 이동식 유정 검사는 흔히 수행되는 방식입니다. 다상 미터는 Fieldwatch 소프트웨어가 지원되며, 이를 통해 측정 데이터의 후처리 작업을 수행함으로써 유정 검사 시에 수집되는 전체 PVT 데이터가 없어도 유정을 검사할 수 있습니다. 필드 테스팅 회사의 워크플로를 최적화하고 비용과 시간을 절감.

최적의 생산 전략을 평가하고 수자원 생산 또는 GOR 동향을 모니터링하기 위해 Roxar MPFM은 직접적이고 연속적인 유정 데이터를 제공함으로써 생산 최적화와 Flow Assurance 전략을 완수할 수 있습니다.

해양에 위치하고 종종 무인 시스템인 유정 플랫폼에서는 직접적이고 연속적인 유정 모니터링이 중요하며, 공간 및 전력 자원이 한정되어 있습니다. Roxar 2600 MPFM은 이런 상황의 용도에 이상적입니다. 100% 원격 작업, 이동 부품 없음, 낮은 전력 소비, 콤팩트한 크기 등이 특징인 Roxar 2600 MPFM은 현장에서 검증된 유정 플랫폼 용도의 다상 계측 솔루션입니다.

유정마다 설치하는 단일 다상 미터는 생산량이 낮은 내륙 유정에도 설치됩니다. MPFM 2600 모듈식 설계를 통해 간단하고 비용 효율적인 유정 모니터링 설비를 설치할 수 있습니다. 이 유정단 단일 미터 전략을 채택하면 관로, 매니폴드, 검사 분리기 비용을 절감하면서 실시간 유정 측정 데이터를 제공함으로써 생산을 모니터링할 수 있습니다. Roxar 2600 MPFM는 간편한 설치 마법사와 원격 연결 기능이 제공되므로 작업자가 현장에서 소비하는 시간을 최소화할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.