H003 - Sulfur Recovery

Sulfur Recovery

Maintain reliable and safe combustion control and reduce the effects of corrosion.

Safely Recover Sulfur and Ensure Regulatory Compliance

An imbalance of combustion air in the sulfur recovery unit could result in too much hydrogen sulfide or sulfur dioxide in the tail gas and possibly cause a shutdown of the entire refinery – and corrosion is an ongoing challenge. With Emerson, you can ensure the combustion air ratio is properly controlled to maintain safe and reliable sulfur recovery and that you are one step ahead of corrosion with real-time, non-intrusive corrosion measurements.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Safely Recover Sulfur and Ensure Regulatory Compliance

에머슨 전문가 블로그

자동화를 통해 정제 회사가 뛰어난 운영상의 유연성을 달성하는 방법

무선 센서, 상세 분석 및 온라인 전문 기술을 통해 빠르게 변화하는 시장 환경을 활용하여 실시간으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

통합 제어로 혼합 운영 최적화

정제 회사에서는 통합된 인라인 혼합 시스템을 사용하여 낭비를 최소화하고 더 유연하게 혼합 요구사항을 만족시킬 수 있습니다.

처리제약 원유(Opportunity Crude)를 활용하는 특별한 접근 방법

온라인 구성요소 분석을 통해 더 광범위한 원유에서 더 많은 가치를 창출하는 고급 혼합 최적화 전략을 세울 수 있습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.