IND_REF_Plant-Night_001

정유 산업

직원의 안전을 보장하면서 생산을 최적화하고 수익성을 높입니다.

에머슨은 고객의 요구를 안전하고 효율적으로 충족시킵니다.

오늘날의 급변하는 에너지 시장에서 정유 회사는 운영 효율성을 구현해야 하는 압력에 점점 더 시달리고 있습니다. 에머슨의 솔루션을 사용하면 생산자가 더 쉽고 안전하게 요구를 충족시키면서 운영 비용을 절감하고 예상치 못한 지연 및 가동 중지를 줄이고 새로운 청정 연료 규제에 맞게 운영할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 에머슨은 고객의 요구를 안전하고 효율적으로 충족시킵니다.

최신

Optimize Crude Feedstock

Learn about the challenges and opportunities of refining a variety of feedstock, including viscosity issues, corrosion monitoring, and blending.

Emerson helps BP Whiting refinery avoid downtime while improving safety and reliability

BP chose Emerson to upgrade the process control system of two fluid catalytic cracking units at its Whiting, Indiana refinery.

Wireless out-of-the-box capability

Combined with Emerson’s leading brands are proven integrated wireless solutions. Automated control with maximum reliability and function can be...
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.