펌프

정유소 펌프 모니터링

정유소의 중요한 펌프에 대한 연중무휴 24시간 인사이트를 통해 계획되지 않은 가동중단을 방지하고 유지 비용을 절감할 수 있습니다.

펌프 캐비테이션, 누출 및 과도한 진동을 조기에 감지합니다.

펌프 유지 보수는 효율적인 작동 및 가용성 유지를 위해 필수지만, 수동 점검을 통해 펌프 고장 징후를 감지하기가 어렵습니다. 에머슨의 전문지식과 감지 및 분석 기능을 갖춘 PlantWeb™ 디지털 에코시스템을 통해 작동 이상 및 고장 징후를 감지하여 상태 기반 유지 보수를 수행할 수 있습니다. 펌프 상태에 대한 연중무휴(24/7)의 통찰력으로, 장비 기술자와 콘솔 작업자가 시기 적절하게 올바른 조치를 취하여 지속적인 생산을 보장합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 펌프 캐비테이션, 누출 및 과도한 진동을 조기에 감지합니다.

사용 중인 솔루션

결과적으로 씰 장애로 이어질 수 있는 진동이 발생할 가능성이 높아질 수 있으므로 펌프 공동현상을 조기에 감지하는 것은 필수입니다. 에머슨은 흡입 및 방출 라인에 대해 진동과 압력 트랜스미터/센서를 선택할 수 있을 뿐 아니라 AMS(자산 관리 소프트웨어) 기술과 원활한 통합을 통해 공동현상 상태를 효과적으로 감지하고 펌프를 안정적으로 실행시킬 수 있습니다.

더티 서비스용 프로세스 펌프는 과도한 이물질로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 흡입 스트레이너를 사용하는 경우가 많지만, 이를 통해 유량 제한, 캐비테이션, 고진동, 씰 고장 등이 야기될 수 있습니다. 에머슨의 차압 트랜스미터는 유량 제한을 감지하고 적시에 경보를 제공하여 펌프 손상 발생 없이 문제를 해결할 수 있습니다.

오정렬, 마모된 베어링, 캐비테이션 및 난류를 비롯한 다양한 이유로 과도한 진동이 발생하여 펌프 장애로 이어질 수 있습니다. 에머슨은 펌프의 상태를 효과적으로 모니터링하기 위한 스펙트럼 및 파형을 통한 분석을 포함하여 온라인 진동 및 베어링 온도 측정을 가능하게 하는 첨단 모니터링 및 보호 소프트웨어를 제공합니다. 온라인 모니터링을 사용하여 문제를 감지할 때 절감한 시간을 실제 펌프 문제를 해결하는 데 할애할 수 있습니다.

보조 씰 플러시 레벨을 적절하게 모니터링하지 못하면 낮거나 높은 레벨의 조건을 놓칠 수 있어 결과적으로 공정 펌프 장애로 이어지는 기계적 문제가 발생할 수 있습니다.  또한 저수조 레벨과 압력을 측정하기 위한 전통적인 경로 기반의 수동 점검 또는 스위치를 사용하는 것은 드문 경우이며 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 특수 원격 트랜스미터를 통한 보조 씰 플러시 저수조의 온라인 모니터링으로 고장을 줄이고 유지 비용을 절감할 수 있습니다.

간헐적으로 공정 펌프에서 발생하는 탄화수소 누출은 운영 및 주변 환경, 특히 주변에 아무도 유출을 알아차리지 못하는 탱크 팜과 기타 먼 지역에서 발생하는 경우 많은 비용이 발생될 수 있습니다. 에머슨의 무선 누출 감지 네트워크 솔루션은 효율적인 무선 트랜스미터 기술과 누출의 첫 징후에서 작동되는 첨단 탄화수소 센서를 결합하여 사고 영향을 최소화하고 규제를 준수합니다.

관련 문서

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.