H2 가치 사슬을 만드는 하나의 전략적 파트너
수소 가치 사슬 전반에 걸친 심도 있는 전문 지식을 갖춘 공급업체와 파트너십을 맺어 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
수소 전해조 생산에는 시장 수요에 대응하기 위한 확장 가능한 설계 및 용량이 필요합니다. 제조업체는 낮은 복잡성으로 예산에 맞춰 적기에 프로젝트를 실행해야 합니다. 그러나 가장 진보된 기술을 사용하여 안전하고 안정적이며 수익성 있게 운영되어야 합니다.
ASCO 290 앵글 바디 피스톤 밸브
8290으로도 알려진 ASCO 290 시리즈는 까다로운 응용 분야를 목적으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 바디 피스톤 솔레노이드 밸브로, 압력에 의해 작동합니다.
에너지 효율성을 위한 Pro.Energy 소프트웨어 기술
Pro.Energy를 통해 에너지 소비량을 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 운영 전반의 효율성과 지속 가능성 목표를 지원합니다.
TESCOM 역압 레귤레이터
전기 분해 전지의 압력 제어 및 펌프 토출 압력 제어에 사용하기 위한 매우 정확한 고유량, 저압 배압 레귤레이터입니다.
Rosemount 8800 시리즈 Vortex 유량계
Vortex 유량계의 운영 이론과 함께 유량 측정 및 일반 응용 분야에 적합한 이유에 대해 알아봅니다.
Fisher 컨트롤 밸브
Fisher 제어 밸브는 유동 유체(가스, 증기, 물 등) 또는 화학적 화합물 등을 조작하여 부하 변동을 보정하고 조절된 프로세스 변수를 원하는 설정 포인트에 최대한 가깝게 유지합니다.
Rosemount 3051 시리즈 압력 트랜스미터
압력 측정 제품은 거의 모든 응용 분야의 요구를 충족할 수 있는 가장 광범위한 제품을 제공합니다.
Rosemount 3144P 온도 트랜스미터를 장착한 Rosemount™ X-well™ 기술
Rosemount X-well 기술은 써모웰(Thermowell) 또는 공정 침투 없이 정확하게 내부 공정 온도를 측정합니다.
엣지 제어 RX3i
가장 까다로운 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 개방적이며 상호 운용 가능한 고속 결정론적 제어
Aventics Valve Island
AVENTICS 시리즈는 컴팩트한 핸들링 시스템 및 복잡한 자동화 솔루션에 대해 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.
수소 생산에는 시장 수요에 대응하기 위한 확장 가능한 설계 및 용량이 필요합니다.대형 전해조 플랜트에 올바른 자동화 기술을 구현하면 효율적인 아키텍처 설계, 안전 위험 감소, 비용 절감 및 최적화된 구현을 보장하여 최적의 총 소유비용을 제공할 수 있습니다.
밸브 비산 배출
플랜트의 밸브가 비산 배출의 주요 원인입니다. 밸브를 업그레이드할 때마다 현재와 미래의 비산 배출 규정 준수에 더 가까워집니다.
Rosemount Incus 초음파 가스 누출 감지기
초음파 누출 감지 기술을 사용하여 가스 누출을 즉시 감지하여 조기 경고 시스템을 작동시킵니다.
PACSystems
고급 자동화 및 제어를 통해 더욱 스마트한 비즈니스 성과를 창출하세요.
Rosemount™ X-STREAM 고급형 XEFD 연속 가스 분석기
X-STREAM 고급 방폭 분석기는 벽면 설치(wall mounting) NEMA 4X/IP66 주조 알루미늄 하우징에 강력한 분석 기술을 제공합니다.
온/오프 아이솔레이션 밸브
에머슨은 다양한 유형의 공정을 안전하고 효과적으로 제어할 수 있도록 광범위한 아이솔레이션 밸브 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Fisher GX, easy-e 및 HP 제어 밸브
Fisher 글로브 밸브는 폭넓은 공정 다양성을 제공하여 크기, 온도, 심각도와 같은 응용 분야의 다양한 요건을 해결할 수 있습니다.
재생 수소에 대해 자주 묻는 질문
수소는 두 가지 중요한 화합물인 암모니아와 메탄올의 제조에 사용됩니다. 따라서 수소를 암모니아로 만든 비료와 메탄올로 만든 폴리머의 기본 구성 요소로 간주합니다.
업계에서는 수백만 톤의 수소를 사용하고 있습니다. 그러나 오늘날 생산되는 모든 수소를 탄소 중립으로 간주할 수는 없습니다. 블루와 그린 수소는 CO2가 낮은 두 가지 핵심 대안이며 오늘날 수소 생산량의 95%를 차지하는 탄소 집약적인 그레이 수소를 대체할 수 있습니다.
자동화 기술은 변동 전력 부하 처리에서 보다 정밀한 물 흐름 측정 및 제어, 에너지 관리를 위한 디지털 분석 어플리케이션에 대한 사용에 이르기까지 여러 방식으로 전해조의 용량, 신뢰성 및 효율성과 함께 그린 수소 경제의 잠재력을 높입니다. 자동화는 또한 안전, 장비 수명 및 규제 준수를 개선하는 동시에 자재 및 인력 비용을 절감할 수 있습니다.
수소는 산업에서 배출량을 제로로 만드는데 핵심 역할을 할 뿐만 아니라, 화학 기업에게는 새로운 지속 가능한 수익을 창출할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 화학 기업들은 강력한 글로벌 자산, 상호 연결된 공급망, 기존의 판매 및 유통 체계, 그리고 실무 엔지니어링 지식을 활용하여 더 깨끗하고 지속 가능한 자원을 활용하는 포트폴리오로 전환할 수 있습니다.