Emerson의 PACS 시스템은 기계를 효율적이고 안전하게 제어할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있으며 콤팩트한 솔루션입니다.

대형 제어기

Emerson의 대형 제어기를 사용하면 작은 설치 공간에서 높은 응용 성능을 유지하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

PACSystems RX3i CPE330

연결된 세계를 위한 고성능 컨트롤러

수상 경력이 있고 역사가 길며 가장 널리 알려진 컨트롤러를 선택하십시오. 에머슨의 PACSystem은 확장 가능하고 개방형이며 호환 가능한 결정적 제어 솔루션으로 까다로운 산업 응용 분야에도 적합합니다. 에머슨의 독창적인 접근 방식은 시스템의 제어를 최적화하는 동시에 분석 및 머신 러닝을 엣지에서 수행할 수 있습니다. 가동 시간, 보안 또는 연결성을 그대로 유지하면서 산업 프로세스를 개선하고 전제적인 성능을 향상하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 연결된 세계를 위한 고성능 컨트롤러

강력한 설계와 신뢰할 수 있는 성능

PACSystems RX3i 컨트롤러는 산업용 인터넷 연결의 기반을 제공합니다. 프로그래밍 가능한 강력한 모듈식 설계는 범용 개발 환경과 기계 및 시스템에 대한 통찰력을 지원하는 연결이 용이한 디자인을 제공합니다. 또한 가동 시간을 극대화할 수 있는 높은 가용성, 신뢰할 수 있는 고성능, 시스템 라이프 사이클을 연장하고 전체적인 보유 비용을 절감하는 상호 운용성을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 강력한 설계와 신뢰할 수 있는 성능
강력한 설계와 신뢰할 수 있는 성능
이중화/가용성 높은(HA) 솔루션

이중화/가용성 높은(HA) 솔루션

가동을 중단할 시간이 없을 때 에머슨의 가용성 높은 이중화 솔루션은 제어층에서 필요한 가동 시간을 제공할 수 있습니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.