환경적 지속 가능성
Emerson은 세계에서 가장 필수적인 일부 산업의 고객들이 주목할 만한 지속 가능성 발전을 이루도록 돕고, 이 여정을 함께 할 모든 사람을 지원합니다.
배터리 구성품 제조업체는 전반적으로 안정적인 품질을 제공할 뿐만 아니라 생산 공정 전반에서 안정하게 공급해야 합니다. 생산 공정의 연속성은 초기 단계의 오류 또는 불순물이 축적되어 생산 라인을 따라 훨씬 더 큰 결과를 초래하는 것을 의미합니다. 생산 효율성을 유지하고 폐기물을 최소화하기 위해 원료부터 전지 조립에 이르기까지 모든 단계에서 품질을 모니터링해야 합니다. 에머슨의 고급 측정 솔루션은 정확한 배치 제어를 통해 일관된 제품 품질을 보장합니다.
DeltaV 배치 분석 소프트웨어
온라인 배치 분석을 사용하면 공정의 다중 변수 분석이 과거 배치 모음으로 생성된 모델을 기반으로 수행됩니다.
PACSystems Edge RX3i 제어기
에머슨의 차세대 제어 솔루션은 산업 공정을 안전하고 신뢰성 있게 최적화함으로써 사용자가 안심할 수 있게 하고 어떤 환경에서든 작업 성능을 개선할 수 있습니다.
Movicon.NExT Recipe 관리 모듈
Movicon은 에머슨의 새로운 산업용 소프트웨어 플랫폼으로 쉽게 확장할 수 있는 모듈식 소프트웨어가 포함된 차세대 HMI/SCADA 시스템을 제공합니다.
Micro Motion 포크 점도 미터
파이프라인, 바이패스 루프 및 탱크에서 안정적인 점도, 밀도 및 온도 측정을 제공하는 고성능 다변수 포크 점도계입니다.
Micro Motion F 시리즈 콤팩트, 자체배수형(Drainable) 코리올리 유량 및 밀도계
높은 신뢰성과 강력한 측정 결과를 산출하는 F 시리즈 유량계는 공정 제어 어플리케이션으로 선호되는 제품입니다.
Rosemount™ 5408 레벨 트랜스미터 - 비접촉 레이더
Rosemount™ 5408 비접촉 레이더 레벨 트랜스미터는 향상된 기술과 인간 중심 설계를 사용하여 액체 및 고체 물질 모두에서 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다.
Rosemount RBI pH/ORP 센서
RBI pH 센서는 일반적으로 스크러버에서 발견되는 황화물이 있는 응용 분야에서 사용될 때 센서 수명이 연장되도록 설계되었습니다.
불균일한 화학 물질 첨가는 값비싼 화학 폐기물, 값비싼 제품 조각을 생성하는 원료 불일치 및 제어되지 않은 비산 배출로 이어질 수 있습니다. 에머슨의 특수 제어 밸브 및 제어 밸브 사이징은 안정적인 작동을 보장합니다.
Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 디지털 밸브 제어기
Fisher FIELDVUE DVC6200 기기는 설정 값에 더 가까이 작동을 하도록 도와 제품을 더욱 정확히 제어하고 품질을 높이도록 지원합니다.
제품 이름: Fisher 신형 Alloy 글로브 및 회전 제어 밸브
Severe service 제어 밸브는 프로세스 플랜트에서 가장 까다로운 설치 작업에 사용됩니다.
Fisher V500 편심 플러그 밸브
Fisher CV500 밸브는 캠, 분할 V-노치 볼의 조절 가능과 고부하 베어링, 씰 및 바디의 본질적 견고함을 결합했습니다.
나이프 게이트 차단 밸브
에머슨은 광업 및 광물 처리, 전력, 펄프 및 제지, 폐수 및 화학 산업에 사용할 수 있는 경량-중량 슬러리 용의 나이프 게이트 밸브를 제조하고 있습니다.
KTM 볼 밸브 및 Vanessa 삼중 편심형 밸브
에머슨은 공정이 최대한의 효율성으로 안전하게 작동하는 데 필요한 성능을 발휘하도록 설계되고 테스트된 확장 밀폐형 밸브 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Keystone F990 버터플라이 밸브
에머슨의 Keystone은 일반 용도부터 대형 및 고성능 모델에 이르는 완벽하고 다양한 버터플라이 밸브를 제공합니다.
DeltaV 안전 시스템
DeltaV SIS™에서는 최신 접근 방식을 사용하여 안전 무결성을 높이는 한편 공정 가용성을 향상시킵니다.
안전 센서 인증된 IEC 61508
에머슨 센서는 탐지되지 않는 위험한 오류를 최소화하고 향상된 진단 범위를 보장하도록 안전을 우선으로 두고 설계되었습니다.
초음파 가스 누출 탐지기
초음파 가스 누출 탐지기는 어쿠스틱 센서를 사용해 공정 환경에서 사람의 청각으로 탐지할 수 없는 잡음 변동을 식별합니다.
위치 인식 시스템
위치 인식 시스템은 가장 가치 있는 리소스인 인력의 안전에 중점을 둔 해당 시점 모니터링을 제공합니다.
안전 샤워기 모니터링
최초 위험에 직면한 작업자 들이 규제 모범 사례를 준수하고 안전 영역에 신속하게 도달할 수 있도록 지원하기 위해 정유소는 전자기 래치식 GO 스위치 키트와 함께 무선 Discrete 트랜스미터가 포함된 안전 샤워기 및 세안기 모니터링 시스템을 효율적인 비용으로 설치할 수 있습니다.
Roxar 및 Permasense 부식 모니터링 솔루션
당사의 비침투식 시스템은 고유한 센서 기술과 무선 데이터 전달을 사용하여 가장 까다로운 환경에서 부식이나 침식 때문에 발생하는 배관 금속 손실을 지속적으로 모니터링합니다.
최적의 일정한 입자 크기 분포를 공급하는 것은 단순히 전극 재료에 가치를 더할 뿐만 아 최종 제품 품질을 보장하는 핵심이며 제조업체가 슬러리 점도, 유량 거동, 코팅 패킹 밀도 및 다공성, 배터리 충전률 및 순환 내구성을 최적화할 수 있도록 합니다.에머슨 솔루션은 제품 품질을 보장하고 생산을 최적화합니다.
DeltaV 배치 분석 소프트웨어
온라인 배치 분석을 사용하면 공정의 다중 변수 분석이 과거 배치 모음으로 생성된 모델을 기반으로 수행됩니다.
PACSystems Edge RX3i 제어기
에머슨의 프로그래밍 가능한 자동화 제어 시스템은 실시간 결정론적 제어장치와 비결정론적 어플리케이션 간에 안전하고 보안이 유지된 통신을 제공하는 확장 가능한 단일 솔루션입니다.
혁신적인 측정 및 분석 기술
측정 명확성과 공정 통찰력을 위한 광범위한 측정 및 분석 기술을 제공합니다.
안전을 보장하고 생산을 최적화하는 솔루션
에머슨의 선도적인 측정, 제어 및 전기 기술, 응용 전문가의 글로벌 네트워크, 엔지니어링 솔루션 서비스는 이 신흥 기술의 이상적인 파트너입니다.
에머슨은 채광, 정제, 셀 생산, 배터리 조립 등의 다양하고 까다로운 응용 분야를 충족할 수 있는 유연성을 갖춘 전문가 솔루션 파트너입니다.
상태 모니터링 솔루션, Plantweb Optics 플랫폼, 사이트 전체의 안전 전략 전문 지식을 포함한 에머슨의 기술은 기업이 광업 솔루션을 대규모로 채택 및 구현하는 데 도움이 될 수 있는 광업 기반 솔루션의 완벽한 파트너로 에머슨을 자리매김하고 있습니다.
리튬 이온 배터리 공급망 전체에 기술, 엔지니어링 및 심층적인 전문 지식을 제공하는 에머슨의 능력은 실행 가능하면서도 지속 가능한 에너지원인 EV 배터리의 개발을 가속합니다.
EV 배터리 구성품 제조에 관한 자주 묻는 질문
리튬 이온 배터리 제조에 사용되는 중요한 원료에는 리튬, 흑연, 코발트 및 망간이 있습니다. 전기차 도입이 증가함에 따라 차량용 리튬 EV 배터리 생산은 점점 더 중요한 수요원이 되고 있습니다.
리튬 배터리 구성 요소(또는 배터리 전지)는 전극 세트로 제조된 다음 배터리 전지에 조립됩니다. 전기를 생산하기 위해 리튬 EV 배터리 내부에서는 양극이라 불리는 한 층에서 음극이라 불리는 다른 층으로 리튬 이온을 실어 나릅니다. 두 개는 또 다른 층인 전해질로 분리됩니다.
원통형, 각형, 폴리머 파우치, 지금의 전고체 배터리까지 모든 세대의 배터리 설계는 기술적 한계에 도전하면서 배터리 조립 기술에 더 많은 요구 사항을 만들고 있습니다. 초음파 용접 솔루션은 에너지 밀도가 높은 배터리를 만드는 데 필요한 고급 하이브리드 필름과 더 얇고 정교한 금속을 안정적으로 결합합니다.
NCA 및 NMC 등 일반적인 음극 재질은 전이 금속 수산화물 전구체 물질의 공침을 거쳐 리튬 화합물과의 하소(리튬화 및 산화)를 통해 생성됩니다.
음극 활성 물질은 리튬과 금속으로 구성되어 있습니다. 활성 물질은 금속의 유형과 비율에 따라 다른 특성을 가집니다. 예를 들어 Ni(니켈)은 고용량, Mn(망간)과 Co(코발트)는 안정성이 높고, Al(알루미늄)은 배터리의 전력을 증가시킵니다.
리튬 이온 배터리의 양극(또는 음극 전극)은 일반적으로 구리 포일로 코팅된 흑연으로 구성됩니다. 흑연은 검정색/회색과 금속 광택을 띠는 결정성 고체입니다. 흑연은 전자 구조로 인해 전도성이 높으며 단결정 평면에서 25,000 S/cm2에 도달할 수 있습니다.