가혹 조건용 제어 밸브
가혹 조건용 제어 밸브의 Fisher 범위는 모든 적용 범위에서 공정 성능을 최적화합니다.
가혹 조건용 제어 밸브는 프로세스 플랜트에서 가장 까다로운 설치 작업에 사용됩니다. 일반적으로 공동현상, 부식성, 소음, 고압, 고온, 고압 강하, 또는 고속 매체가 여기에 해당합니다. 이러한 가혹한 조건에서 수명을 극대화하기 위해 가혹 조건용 제어 밸브는 일반적으로 극도의 경질 재료, 온도와 압력의 극단을 견디는 재질, 특수 유량 경로가 있는 본체, 용량이 큰 본체 및 고유한 유량 경로가 있는 케이지를 활용합니다. 가혹 조건용 밸브는 플랜트 운영에 필수적인 중요한 서비스 밸브일 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
This webinar is an in depth presentation on control valve noise and the technology used to mitigate the different types of noise that can occur. Fisher control valves combined with proper noise abatement trim provide the neccessary solutions to control harmful noise issues.
Learn about outgassing applications and why specialized control valve sizing and selection practices are needed to ensure capacity needs, vibration risk, and erosion concerns are addressed. This webinar also discusses various Fisher valve and trim offerings and customer successes.
Across various industries, materials other than steel, alloy steel, and stainless steel are often necessary to meet the needs of critical corrosive applications. This webinar covers the basics of these “Exotic Alloys”, the benefits they provide, the challenges they create, and how to specify these materials amid confusing industry designations.
물 주입 펌프는 오일 회수를 향상시키기 위해 고압에서 높은 유동 속도를 제공합니다. 물이 주요 위치의 석유 형성에 주입되어 형성 압력을 유지하고 석유를 생산 라인 쪽으로 유도합니다. 물-석유 인터페이스를 손상시키지 않고 유지하기 위해서는 압력과 유량을 세심하게 제어해야 합니다. 밸브 배치는 오버보드를 우회하거나 생산된 물 저장소로 향하게 합니다. 원심 펌프는 안정적인 작동을 유지하고 내부 공동현상을 방지하기 위해 최소한의 유동 속도가 필요합니다. 시스템 상태로 인해 유동 속도가 펌프 최소값 이하로 제한되면 제어 밸브가 유량 우회를 허용하여 최소 유량을 유지하고 펌프 손상을 방지할 수 있도록 합니다. 밸브는 반드시 관련 공동현상 잠재성을 처리해야 합니다.