50DST로 시작하여 최대 1500DST까지 확장합니다.
DeltaV™ 버전 15 기능 팩 1
뛰어난 확장성, 단순성 및 유연성을 통해 현재와 미래의 비즈니스 요구 사항을 주도하여 운영할 수 있습니다.
혁신이 성공을 이끄는 급변하는 산업 환경에서 DeltaV™ 버전 15 기능 팩 1은 탁월한 제어 기능, 향상된 운영 효율성은 물론, 빠르게 변화하는 데이터 중심 환경에서 새로운 수준의 생산성을 발휘하고 탁월한 성과를 거두도록 설계된 다양한 첨단 기능을 제공합니다. 시대를 앞서가며 최고의 성능을 달성하는 관문인 DeltaV 버전 15 기능 팩 1을 통해 공정 제어의 다음 발전 단계로 오신 것을 환영합니다.
PK 컨트롤러의 획기적인 혁신을 기반으로 구축되었으며 유연한 용량이라는 이점이 추가되었습니다.
50DST로 시작하여 최대 1500DST까지 확장합니다.
I/O 유형은 알 필요가 없으며 양만 알면 됩니다.
필요할 때, 필요한 업무에 대해서만 초과 근무 수당을 지불합니다.
컨트롤러를 더 자주 변경하고 최신 CPU 및 메모리를 최신 상태로 유지합니다.
PK 컨트롤러와 동일한 기능을 제공합니다.
시간이 중요한 응용 분야의 요구사항을 충족하고 성능을 향상합니다.
구성에 특별한 하드웨어나 소프트웨어가 필요 없음
GSDML 파일 사용 및 템플릿 생성으로 손쉬운 구성
최대 250개의 장치(드라이브, 트랜스미터, 밸브 및 원격 I/O)와 연결
버전 2.3 및 CC-A 기능과 호환
PK 컨트롤러는 이더넷-APL 장치, APL 스위치 및 PROFINET와 함께 사용할 수 있음
DeltaV Live는 다양한 소스의 프로세스 정보를 단일 HMI 환경에 쉽고 안전하게 통합할 수 있는 유연성을 제공하여 작업에 대한 직관적이고 응집력 있는 보기를 제공합니다. v15.FP1의 새 웹 디스플레이를 사용하면 웹 컨텐츠를 운영자 그래픽으로 안전하게 볼 수 있으므로 DeltaV Live HMI 내에서 가시성과 인식을 더욱 쉽게 확장할 수 있습니다.
NAMUR NE 43 권고사항은 2021년에 개정되었습니다. 이러한 변화를 지원하기 위해 사용자가 알람 기능을 사용자 지정할 수 있도록 하고, DeltaV DCS를 업데이트하여 사용자가 운영 중일 수 있는 광범위한 필드 장치의 차이를 수용할 수 있도록 했습니다.
DeltaV 발전된 제어 방식 애플리케이션은 이제 1년, 3년 또는 5년 구독 기간으로 이용할 수 있습니다. 이 새로운 구독 서비스를 통해 진입 비용은 낮추고 투자 수익률(ROI)은 신속하게 실현할 수 있습니다.
이제 DeltaV 알람 헬프 및 알람 모자이크를 1년, 3년 또는 5년 구독 기간으로 이용할 수 있습니다. 이러한 신규 구독 제품은 유연한 기간을 허용하고, 초기 소프트웨어 투자 비용을 줄여 운영에 필요한 것만 살 수 있도록 기능을 강화합니다.