DeltaV™ PK Flex 제어기는 PK 제어기의 획기적인 혁신 및 기술에 기반합니다. 동일하게 강력한 기능을 제공하지만 유연한 용량 및 구독 기반 라이선스의 이점이 추가되어 필요한 것만 구독하고 언제든지 기능을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 자본 비용을 절감하고 절감한 비용을 OPEX 예산으로 전환할 수 있습니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
DeltaV PK Flex 제어기 제품 이미지
소프트웨어 확장 가능 용량으로 간편한 엔지니어링

소프트웨어 확장 가능 용량으로 간편한 엔지니어링

정확하거나 시간 집약적인 엔지니어링이 필요 없으며 프로젝트 시작 시 장치 신호 태그(DST) 용량을 결정할 필요도 없습니다. 단순히 소프트웨어 구독 기반 라이선스를 추가하는 것만으로 용량을 늘릴 수 있습니다. 최소 50DST로 시작하여 PK Flex 제어기당 최대 1500DST까지 확장합니다.

Flex DST로 간단한 프로젝트 크기 조정

Flex DST로 간단한 프로젝트 크기 조정

I/O의 유형은 알 필요가 없고 I/O의 양만 파악하면 되므로 프로젝트 용량의 엔지니어링 및 계획이 간단해집니다.

프로젝트 비용 절감

프로젝트 비용 절감

기업은 구독 기반 라이선스로 전환하고 선불이 아닌 필요할 때 필요한 비용과 초과 근무에 대해서만 비용을 지불하여 초기 비용을 운영 비용으로 전환하고 ROI를 가속화함으로써 프로젝트 자본 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

향후 하드웨어 업데이트에 대한 구매력 증가

향후 하드웨어 업데이트에 대한 구매력 증가

구독 기반 라이선스를 사용하면 기업은 저렴한 가격으로 제어기를 구입할 수 있습니다. 이제 제어기를 더 자주 변경하여 최신 CPU 및 메모리를 최신으로 유지하고 시스템을 오래 지속시키면서 새로운 제어기가 이를 지원할 것이라는 확신을 가지고 새 기능을 실행하는 것이 더 경제적입니다.

하드웨어 보증

하드웨어 보증

PK Flex 하드웨어에 대한 지원은 구독의 일환으로 포함됩니다.

주문이 간편한 기본 소프트웨어 패키지를 사용해 초기 투자 비용 절감

주문이 간편한 기본 소프트웨어 패키지를 사용해 초기 투자 비용 절감

DeltaV Flex System은 PK Flex Controller에 대해 기간제 소프트웨어 라이선싱과 제품 지원을 하나의 패키지 솔루션에 담은 구독형 제품으로 소형의, 더 모듈화된 시스템 설치에 최적화되어 있습니다.

최신 업데이트

Emerson의 미래 경쟁력을 갖춘 기술, 리튬 가치 사슬 최적화

확장 가능한 DeltaV 기술과 프로젝트 실행에 대한 총체적인 접근 방식을 통해 위험, 비용, 복잡성을 줄이면서 시장 출시 속도를 높일 수 있습니다.

소형 제어 시스템의 가상화를 최적화하는 인프라 솔루션

에머슨의 DeltaV 가상 스튜디오를 통해 조직은 소형 시스템을 위한 보다 비용 효과적이고 쉬운 설정으로 가상화의 이점을 누릴 수 있습니다.

엣지 소프트웨어 향상을 통해 데이터를 보호하고 연속공정 가시성 확보

Emerson의 DeltaV™ Edge Environment는 새로운 "Store and Forward" 기능을 포함하도록 업데이트되었으며, 이 기능을 통해 예상치 못한 다운타임이나 운영 중단이 발생한 경우에도 신뢰성을 보장하고 완전하며 정확한 데이터 캡처를...
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.