전 세계적으로 까다로운 On/Off 공정 설비에서 반복적으로 우수한 성능을 입증하는 신뢰성 높은 액추에이터
Hytork 공압식 액추에이터는 특히 매우 까다로운 환경에서 밸브 자동화를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 본체는 압박, 충격 또는 피로로 인한 손상을 방지할 수 있도록 설계된 고강도 LM25 알루미늄 주물로 제조했습니다.
밸브 운영 시스템™(VOS)
액추에이터 및 완전히 통합된 제어장치가 포함된 턴키 밸브 운영 패키지입니다.
설명서를 다운로드하여 당사의 모든 제품에 대한 종합적인 데이터 및 정보를 찾으십시오
안정적이고 효과적인 고성능 제어장치, 계기 및 액세서리를 검색하십시오.
제품 교육이 필요하십니까? 당사의 다양한 기술 및 제품 교육을 확인하십시오.
가까운 Hytork 대리점 또는 영업 사무소를 검색하십시오.
Hytork의 SAFEKEY 시스템은 내부적으로 기계화된 열쇠 구멍에서 유연한 스테인리스 강 키를 사용합니다. 기존의 볼팅보다 더 강력하여 가압 시 제거할 수 없습니다.
Hytork 액추에이터는 양방향 트레블 스탑으로 설계되었습니다. 이 기능은 양방향 트레블로 액추에이터의 회전을 조정합니다. 스탑을 통해 정밀한 트레블 제어가 가능합니다.
Hytork 액추에이터는 최고 품질 및 내성 표준에 맞게 엔지니어링 및 제조되었습니다. 현장에서 검증된 DURASTRIP 베어링이 높은 사이클 수명을 보장하기 위해 모든 가동부를 보호합니다.
부식 방지 성능의 견고한 Hytork XL-시리즈 액추에이터
당사는 작동 제품 부문의 탄탄한 엔지니어링 및 기술을 통해 고품질, 모듈식 액추에이터 설계, 고유한 기능, 고객 혜택, 경제적 비용을 고유하게 결합합니다.
Hytork XL Commando, 침식성 부식 문제 해결
Emerson의 성능 서비스는 운영을 다음 레벨로 업그레이드할 수 있는 전문성과 지원을 제공합니다.
Emerson 글로벌 서비스 센터는 고객의 모든 서비스 요구 사항 또는 기술 문의를 지원합니다.
에머슨 교육 서비스에서 제공하는 광범위한 교육 옵션을 통해 직무 능력을 향상시키십시오.
에머슨의 신뢰성 서비스는 예상치 못한 가동 중단을 방지하고 수익률을 높이고 비용을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
가장 까다로운 화학 산업 응용 분야를 안전하고 신뢰성 있게 처리할 수 있는 액추에이터 기술.
생산 품질 및 안전이 최우선인 경우에 신뢰성 및 안전성을 위해 사용이 검증된 업계 최고의 작동 솔루션을 선택하십시오.
플랫폼 무게 제한으로 인해 해양의 부식성 조건을 충족하도록 만들어진 경량 작동 솔루션이 필요합니다.
독립형 전원 공급 장치를 갖춘 비상 정지(ESD) 시스템으로 중단 없는 작동 보장
지난 90일 동안의 주문을 검색하십시오.에머슨 판매 주문(SO) 번호를 입력하십시오.
작동 기술 온라인 매장을 검색하여 필요한 제품을 찾으십시오.
수신함으로 전달되는 액추에이터, 기어 및 액세서리에 대한 최신 뉴스를 받아 보십시오.
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.