temp-H003 DeltaVSIS 신뢰성

DeltaV SIS 독립형 - 신뢰성

예측 진단을 통해 현장으로 부터 발생하는 스퓨리어스 트립을 방지합니다.

진보한 진단 프로그램을 사용하여 시간 절약 및 위험 완화

90%가 넘는 SIF 실패가 현장 요소와 관련되어 있습니다. 현대적 DeltaV SIS 은 진보한 진단 프로그램을 사용하여 여러 장점을 가지고 있습니다. DeltaV SIS 기능 블록에 내장된 기능을 통해 필요한 제로 구성과 함께 진단 기능을 사용할 수 있습니다.

자산 관리 솔루션 및 엔터프라이즈 레벨까지 아날로그 채널에 기반하고 있는 HART 커뮤니케이션으로 자산 관리 활동 외에도 향상된 검증 테스트를 사용할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 진보한 진단 프로그램을 사용하여 시간 절약 및 위험 완화
temp-C011 DeltaVSIS 신뢰성

작동 방식

내장된 진단

모든 목적형 기능 블록에는 변수 상태를 처리하기 위한 기능이 내장되어 있습니다. 신호가 HART 장치에서 나오든 라인 결함 검출 기능이 활성화된 Discrete 장치에서 나오든 상관없이 기능 블록은 신호를 올바르게 처리합니다.

향상된 진단의 예로는 HART 디지털 값과 아날로그 전류 값의 비교가 있으며, 시스템은 루프의 전류 드레인을 자동으로 감지합니다.

자동화된 Proof 테스트

기본 HART 기능 및 AMS QuickCheck와 Syncade를 통합하여 자동화된 검증 시험 절차로 쉽게 IEC 61511을 준수할 수 있습니다.

이러한 절차를 통해 동일한 방법으로 테스트를 수행하고, Proof 테스트 간격의 누락을 피하고, 신뢰할 수 있는 기록을 확보하고, 전자 장치 보고서를 생성하고, 기능 안전 관리를 간소화할 수 있습니다.

정상 작동 시 로직 솔버는 필드 계기에 HART 정보를 쓰지 못하도록 하여 안전성이 높아집니다.

제품



이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.