DeltaV SIS 독립형 공정 안전 시스템

DeltaV SIS 독립형 공정 안전 시스템

SIS 접근 방식을 사용하여 안전 무결성을 높이는 한편 공정유효성을 향상합니다.

스마트한 현대식 안전 시스템 선택

DeltaV SIS™에서는 최신 접근 방식을 사용하여 안전 무결성을 높이는 한편 공정 가용성을 향상시킵니다. DeltaV SIS™ 시스템은 독립 공정 안전 시스템으로 완전히 작동하며 Modbus TCP, OPC 또는 OPC.net을 사용하는 업체의 기본공정제어시스템(BPCS)까지 쉽고 투명하면서도 독립적으로 통합됩니다. 입증된 DeltaV SIS™에서는 플랜트의 안전 장치 상태를 지속적으로 모니터하고 전체 안전 루프 상태를 진단하여, 위험을 현저히 완화시킵니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 스마트한 현대식 안전 시스템 선택

제품안내









이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.