풍력 터빈의 피치 부정렬이란 무엇입니까?
풍력 터빈의 모든 블레이드가 동일한 피치 각도로 배향되지 않았을 때 피치 부정렬이 발생합니다. 모든 풍력 터빈 블레이드를 정밀하게 정렬하면 터빈이 바람의 에너지를 가장 효율적으로 포착할 수 있습니다.
하나 이상의 블레이드의 피치 오정렬은 문제가 되며 회전기 부하의 불균형을 초래할 수 있습니다. 그 결과 피로 하중이 증가하며 연간 에너지 생산(AEP)을 최대 0.7%까지 줄입니다.
피치 부정렬의 원인은 무엇입니까?
피치 부정렬의 몇 가지 원인이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
이러한 요인 중 상당수는 시스템 노화의 증상입니다.
피치 부정렬을 수정하는 방법은 무엇입니까?
현대 터빈 제어 시스템의 발전된 제어 방식에 내장된 회전기 불균형 감지 알고리즘은 블레이드-블레이드 오정렬을 감지하고 수정할 수 있습니다.
에머슨의 표준 풍력 터빈 제어 시스템 개조 작업의 일부로 회전기 균형 감지가 포함됩니다. 시스템이 불균형을 감지하면 피치 설정점에 대한 보정이 자동으로 이루어지며 블레이드를 올바르게 배치합니다.
이 솔루션은 연간 에너지 생산을 최대 0.7%까지 향상시키고 풍력 터빈 로터의 피로 하중을 줄일 수 있습니다. 풍력 터빈 개조 및 풍력 터빈 피치 제어 페이지에서 자세히 알아보세요.
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.