풍력 터빈 개조

풍력 터빈 개조

기존 풍력 발전 단지의 수명 연장 및 성능 개선.

성능을 높이고 터빈의 수명을 연장하기 위한 개조

에머슨은 구형 풍력 터빈 개조를 위한 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 에머슨의 개조 솔루션으로 풍력 터빈의 제어 시스템 및 전기 시스템을 모두 업그레이드하여 최신 로컬 및 산업 표준을 충족할 수 있습니다. 40개 이상의 다양한 풍력 터빈 발전기 설계를 통해 에머슨이 축적한 경험으로 풍력 터빈 내에서 최대의 성능을 되찾기 위한 안전하고 간단한 업그레이드 경로를 제공할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 성능을 높이고 터빈의 수명을 연장하기 위한 개조
풍력 터빈 개조
풍력 터빈 개조의 가치

풍력 터빈 개조의 가치

kW부터 MW 크기까지 모든 풍력 터빈은 새롭고 현장에서 입증된 제어 기술을 통해 업그레이드의 혜택을 누릴 수 있습니다. 여기에는 스톨, 액티브 스톨, 피치, 2-블레이드 또는 3-블레이드 풍력 터빈이 포함됩니다. 에머슨 개조에는 발전된 제어 방식의 알고리즘 및 지능형 SCADA 솔루션이 포함되어 연간 에너지 생산을 개선하고 터빈 가용성을 높이며 원격으로 액세스할 수 있습니다. 예비 부품을 새롭게 사용할 수 있으므로 터빈 수명도 연장할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 풍력 터빈 개조의 가치

비디오

에머슨 턴키 개조를 통한 풍력 발전 운영 최적화

Optimize Wind Operations with Emerson Turnkey Retrofits
Extend operating life and reduce O&M costs with Emerson renewable retrofit solutions. Our plug-and-play controllers allow for the upgrade of this Fuhrländer MD7X 1.5MW wind turbine controller in less than one working day.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      풍력 터빈 개조에 대해 자주 묻는 질문

      풍력 터빈 개조에는 무엇이 포함되어 있습니까?
      풍력 터빈 개조의 이점은 무엇입니까?
      자세히 보기...
      클릭하여 계속 읽기 풍력 터빈 개조에 대해 자주 묻는 질문
      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.