돌풍이 풍력 터빈의 작동 한계를 초과하는 것은 드문 일이 아닙니다. 이 상황에서 일부 풍력 터빈의 OEM은 간단히 장치를 트립하여 해결합니다. 이렇게 하면 해당 터빈이 재설정될 때까지 발전 손실이 발생하며 머신에 마모가 가중됩니다. 그러나 정교한 풍력 터빈 제어 알고리즘을 통해 갑작스러운 돌풍 및 난기류의 영향을 완화하고 트립을 줄일 수 있습니다.
간단한 제어 로직을 갖춘 기본 풍력 터빈 발전기(WTG) 제어기는 주로 표에 기반하여 블레이드 피치를 즉시 변경하여 기어박스/발전기의 토크를 줄임으로써 갑작스러운 돌풍에 대응하려고 시도합니다. 오버액팅과 트립 유발을 방지하려면 위 반응이 환경 변수에 비례해야 합니다. 이는 회전 블레이드의 관성, 갑작스러운 돌풍에 대한 응답 시간의 커다란 지연, 부정확한 제어 응답을 초래하는 기타 변수를 고려할 때 매우 어렵습니다.
특정 논리 알고리즘으로 돌풍 및 난기류를 처리하는 고급 적응형 돌풍 제어 로직을 활용하여 다양한 환경 요인을 상쇄하는 것이 좋은 접근법입니다. 과도한 돌풍/속도에 대한 대응에는 세 가지 단계가 있습니다.
Emerson은 풍력 제어 설계 분야에서 30년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 다양한 환경 조건 요구를 충족하고 트립을 줄이며 풍력 발전소의 연간 에너지 생산량(AEP)을 개선하는 풍력 터빈 개조 솔루션을 제공합니다.