오일 현장에 있는 사람

최고 성능의 코리올리스 유량계

에머슨은 고도로 정확하고 정밀한 코리올리스 유량계로 유량 측정을 간소화합니다.

Micro Motion Elite 유량계

최고의 유량 측정 정확도

ELITE 코리올리스 유량계는 상거래용, 2상 유량 등 중요한 응용 분야에 선호되는 솔루션입니다. 매우 다양한 라인 크기 및 재질에서 우수한 질량 유량, 밀도 및 부피 측정을 수행할 수 있도록 설계된 ELITE 코리올리스 유량계는 액체, 기체 또는 슬러리에 대해 가장 정확하고 반복 가능한 측정값을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 최고의 유량 측정 정확도

특징

기술 설명

코리올리스 유량계는 액체, 슬러리 및 가스의 질량 유량, 밀도 및 온도 등 다변수를 측정하는 계기입니다. 이 기술은 유체 흐름 때 생성되는 관성으로 인해 유량계 튜브가 질량 유량 속도에 비례하여 비틀리게 된다는 원칙을 기반으로 합니다. 

SMV 지능형 미터 검증

공정 측정에서는 미터가 정상적으로 작동하는 것이 매우 중요합니다. 그러나 정상 작동을 검증하기 위해 미터를 제거하면 작업에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.  SMV지능형 미터 검증은 미터 상태, 유량 튜브 무결성 및 전자부를 90초 내에 검증하며, 감사에도 활용할 수 있는 절차로 공정을 중단시키지 않고도 미터를 검증할 수 있는 기능입니다.

2상 유량 조건

가스가 혼입된 상태인 2상 유체는 측정 및 작동이 어렵습니다. 가스는 중량이 매우 작지만 큰 용적을 차지하기 때문에 현재 미터 또는 기술을 사용하면 현저한 측정 부정확성을 유발할 수 있습니다. ELITE 코리올리스 유량계의 높은 정확성, 낮은 작동 주파수, 고급 센서 안정성 및 디지털 신호 처리 알고리즘은 2상 유량 조건에서 월등한 성능을 제공합니다. 

생산 플랜트에 있는 여성

자동화 전문가 블로그

가장 까다로운 공정 응용 분야용 유량 솔루션에 대해 알아보려면 에머슨 블로그를 읽어보십시오.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.