Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-ST600-ST800

Purgeurs de vapeur thermostatiques sanitaires Yarway

Product Description

Purgeurs de vapeur en acier inoxydable 316L à pression équilibrée, auto-vidangeables, qui conviennent pour l’élimination du condensat des systèmes de vapeur propre.

Caractéristiques

  • Surfaces intérieures les plus inclinées - Conçus pour une vidange complète sans accumulation d’eau, même dans les conduites fortement inclinées.
  • Corps en acier inoxydable - Le corps est en acier inoxydable 316L avec une finition interne de 20 µ po Ra et une finition externe de 32 µ po Ra. Une option électropolie est disponible.
  • Vanne à centrage automatique - Fermeture étanche. L’ensemble d’actionneur et de vanne sur le plateau de contact permet à l’alignement automatique de la vanne sur le centre de l’orifice.
  • Actionneur sensible à la température - Une seule pièce mobile. Actionneur soudé en acier inoxydable 316L, à ouverture forcée, pour une résistance maximale à la corrosion et aux chocs thermiques et hydrauliques.
  • Décharge directionnelle - Prévention de l’érosion en orientant l’écoulement vers le centre de la tuyauterie.
  • Maintenance - Dépose et démontage faciles pour la stérilisation ou la réparation.
  • Joint d’étanchéité de qualité alimentaire standard de l’industrie - Le joint en Viton blanc de qualité alimentaire assure des performances supérieures dans les applications de vapeur à haute pression.
  • Grande sélection d’orifices (ST600) - Un large choix de tailles d’orifices permet une plus grande souplesse de dimensionnement et de sélection.
  • Traitement supérieur de l’air - La meilleure capacité de traitement de l’air permet un démarrage rapide.
  • Option unique d’orifice SLR - Assure la vidange à des températures saturées, une réaction instantanée aux changements de charge et un fonctionnement garanti en cas de défaillance dans le cadre d’opérations très critiques.
  • Monobloc - Aucun raccord n’est soudé sur les pièces d’entrée et de sortie.
  • Configurable de manière universelle (ST800) - Raccordements horizontaux dans toutes les directions sur le modèle standard ; les modèles HV et VH comporte un raccordement horizontal multidirectionnel et un raccordement vertical.
Pression maximale de service (PMO)
6,9 bar (relative)
Température de service maximale (TMO)
170 °C
Pression maximale admissible (PMA)
10,3 bar (relative)
Température maximale admissible (TMA)
186 °C
État de surface mécanique (standard)
Interne <20 μ po Ra
Externe <32 μ po Ra
État de surface électropolie (option)
Interne de 13 μ po Ra
Externe de 20 μ po Ra
Certifications des joints d’étanchéité
FDA
USDA
USP classe VI
Norme sanitaire 3A
NSF
Options
État de surface électropolie ; Orifice SLR ; PTFE-acier, PTFE, EPDM et autres matériaux de joint disponibles ; Soufflet sensible pour faible sous-refroidissement.

Documentation et schémas