TESCOM
Des solutions de contrôle précis des fluides et de la pression qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins des industries critiques dans le monde entier.
TESCOM développe et fabrique une large gamme de solutions de régulateurs et de vannes de pression standard et sur mesure destinées à un marché mondial diversifié. Que vos besoins concernent des composants tels que des régulateurs de pression, des vannes haute pression et des vannes de contrôle d'instrumentation ou bien de systèmes et d’assemblages de distribution de gaz, vous bénéficiez de l’expertise et d’un support client tant pour les applications industrielles simples ou que pour projets très complexes. Nous servons des secteurs d’activité qui qui comptent sur une régulation optimale de la pression, notamment l'aérospatiale, les carburants alternatifs, le pétrole et le gaz, la fabrication de semi-conducteurs et la microélectronique.
Les ingénieurs d’Emerson sont des experts en automatisation industrielle qui aident nos clients à relever leurs défis les plus complexes et à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant des solutions complètes et innovantes allant de l’usine au nuage. Vous pouvez atteindre la valeur maximale en combinant nos solutions matérielles et logicielles : nous pouvons transférer les données de nos capteurs et de nos dispositifs sur un nuage sur site ou hors site. Nous obtenons ainsi des données précieuses sur les performances des machines et des procédés, ce qui permet d’améliorer directement la productivité, le développement durable et la sécurité. Ensemble, nous pouvons assurer l’avenir de vos opérations en réglant dès aujourd’hui vos problèmes d’automatisation les plus ardus.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.