Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-Gauge Carriers

Supports de jauge Roxar

Product Description

Roxar conçoit et fabrique une série de supports de jauge spécialement adapté à la gamme de produits de jauges de fond de puits Roxar. L’objectif de cet outil est de protéger les jauges de fond de puits lors de leur installation dans le trou, tout en leur permettant un accès à la pression et à la température du puits sans être soumis aux fuites. La conception universelle du support permet à l’opérateur de choisir n’importe quelle combinaison de jauge sans qu’il n’y ait de modification de conception du support. Le support de jauge peut être configuré afin d’obtenir des mesures dans la ligne d’impulsion ou dans l’espace annulaire. Le support de jauge a une conception à passage intégral fin et fera partie intégrante de la chaîne de la ligne d’impulsion. Les rainures des câbles sont intégrées à la conception du support de jauge, ce qui permet de contourner les instruments et les outils plus profondément dans le puits.

Capacité du réseau
Jauges simple ou double (maximum 3 nœuds par support)
Taille nominale
Tailles de lignes d’impulsion : 9 5/8 po, 7 po, 5 ½ po, 4 ½ po et 3 ½ po
Type de mesure
Types : mesure de lignes d’impulsions, mesure de l’espace annulaire, mesure auxiliaire
Longueur
Longueur nominale : < 1,6 m (< 63 po)
Matériaux de construction
Matériaux : AISI 4140 (80 ksi), AISI 420M/13 % Cr (80 ksi), Super Duplex 25 % Cr (80 ksi), Super 13 % Cr (95 et 110 ksi *) et Inconel 718 (120 et 125 ksi)
Types de raccordement
Raccordements filetés de première qualité (broche x broche)
Appareils compatibles
Jauges compatibles : toute la gamme de produits de fond de puits Roxar

Caractéristiques

  • La jauge sera complètement sortie dans le support de jauge pour une protection optimale.
  • Pour la mesure de la pression de la ligne d’impulsion, une configuration du joint double métal sur métal entre la jauge et le support garantit l’intégrité de la ligne d’impulsion.
  • Les joints peuvent être testé en pression après l’installation de la jauge.
  • Le support est conçu pour maintenir un débit à passage intégral de la ligne d’impulsion de production, s’assurant que le support n’affecte pas le débit d’hydrocarbures ou les interventions.
  • Les supports sont usinés dans une seule billette métallique non soudée et peuvent s’adapter aux différentes tailles de lignes d’impulsion, aux matériaux usuels et aux filetages de première qualité.
  • Le mandrin de la jauge peut prendre en charge la dérivation de ligne de commande pour des applications nécessitant une injection de produits chimiques ou des configurations de puits intelligents où des conduites hydrauliques sont requises plus bas lors de la réalisation.
  • Les propriétés mécaniques du support de jauge sont identiques voire supérieures à celles de la ligne d’impulsion avec laquelle il communiquera

Documentation et schémas