Modem de bus de terrain Rosemount™ 2180

Product Description

Le modem de bus de terrain Rosemount 2180 permet de raccorder le bus de terrain TRL2 des instruments de téléjaugeage Rosemount, ou du concentrateur de système Rosemount 2460, à l’ordinateur Rosemount TankMaster, situé dans la salle de commande. Il est connecté à l’ordinateur par une interface RS232 ou USB. Le modem est doté de voyants indiquant la mise sous tension et la communication, et, si nécessaire, de commutateurs sur le panneau avant pour définir le gain et la terminaison. L’ensemble de fixation permet l’installation sur un rail DIN standard.

Signal d’entrée
Bus de terrain TRL2 et protocole Modbus
Signal de sortie
RS232 et USB
Câble vers l’ordinateur
3 m
Débit en bauds
4 800
Alimentation électrique
Convertisseur CA/CC avec prises CA internationales multiples fournies (7-12 Vcc, 50 mA)
Protection du bus de terrain contre les surtensions
Isolation galvanique et parasurtenseurs
Température ambiante
0 à +55 °C

Caractéristiques

  • Possibilité d'une plus grande distance entre un concentrateur de système Rosemount 2460 et un ordinateur Rosemount TankMaster
  • Plusieurs LED de diagnostic sur le panneau avant
  • Capacité de fonctionner en réseau multipoint, avec un Rosemount TankMaster qui peut communiquer avec plusieurs appareils Rosemount 2460
  • Plusieurs options de montage

Documentation et schémas