Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-TA100T-5700

Micro Motion Ta-Series Coriolis Meter Consisting of TA100T Sensor and 5700 Transmitter

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion TA100T, 1 pouce (DN25), tantale
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 %
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
0,05 %
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 %
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
0,05 %
Incertitude en masse volumique (liquides)
±1 kg/m³ (±,001 g/cm³)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
Jusqu’à 580 psig (40 bar)
Certifications/homologations
  • CSA
  • IECEx
  • ATEX
  • Incertitude de la mesure de température
    ±1,5 °C ±0,5 % de la mesure
    Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700
    Indicateur local
    • Indicateur graphique rétro-éclairé
    • Commandes optiques à quatre boutons
    • LED d’état du débitmètre
    • Prise en charge des langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais.
    Alimentation
    • Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation
    • 85 à 240 Vca, 50/60 Hz, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
    • 18 à 100 Vcc, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
    • Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1 édition 3.0 2010-06, et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
    Port de service universel
    La conception à port de service universel permet la connexion et le transfert de données à l’aide d’un équipement standard et facilement disponible.
    Version à E/S configurables
    Jusqu’à 5 voies sous licence avec les configurations suivantes possibles :
    • 1 à 3 sorties 4-20 mA
    • 1 à 3 sorties impulsions
    • 1 à 3 sorties tout-ou-rien
    • 1 à 2 entrées tout-ou-rien
    • 1 entrée analogique
    • 1 Modbus/RS-485
    Voie A : mA/HART
    Voie B : analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie tout-ou-rien)
    Voie C : analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie numérique)/DI (entrée numérique)
    Voie D : entrée analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie numérique)/DI (entrée numérique)
    Voie E : Modbus RS-485
    Protocole de communication
    Connectivité sans filHART
    • WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM Smart Wireless 775.
    Version à bus de terrain FOUNDATION
    • Voie de bus de terrain FOUNDATION
    • Sortie analogique
    • Sortie impulsions
    version PROFIBUS-PA
    • Voie PROFIBUS-PA
    • Sortie analogique S.I.
    • Sortie impulsions S.I.
    Option d’indicateur Wi-Fi :
    L’option d’indicateur Wi-Fi permet une communication sans fil de point à point afin de configurer et de caractériser le débitmètre, de télécharger des fichiers historiques et d’exécuter la fonction Smart Meter Verification à des fins de dépannage. Disponible uniquement sur la version 5700 à E/S configurables.
    Version de sécurité intrinsèque
    Jusqu’à 4 voies S.I. sous licence avec les configurations suivantes :
    • Voie A : analogique/HART
    • Voie B : analogique
    • Voie C : analogique/FO (sortie impulsions)
    • Voie D : FO (sortie impulsions)
    • Voie E : Non utilisée
    Appareil certifié SIL disponible – Utilise une boucle de lecture interne pour vérifier la sortie analogique
    Version Ethernet
  • Deux ports Ethernet prenant en charge EtherNet/IP, Modbus TCP et PROFINET en un seul appareil
  • Voie supplémentaire incluse configurable en sortie analogique, sortie impulsions, sortie tout-ou-rien ou entrée tout-ou-rien
  • Raccordements rapides M12 préinstallés disponibles en option
  • Options de montage
    • Options de montage sur site de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable
    • Intégré à un capteur Coriolis ELITE (CMFS), série F, série H, série R ou série T de Micro Motion (aluminium uniquement)
    • Montage déporté sur tout capteur Micro Motion ELITE® à 4 ou 9 fils, série F, série H, série R ou série T Coriolis (versions en aluminium et en acier inoxydable)
    Types d’application
    • Smart Meter Verification Professionnel
    • Prédéterminateur tout-ou-rien/tout-peu-rien
    • Mesurage des produits pétroliers et correction API
    • Mesure de la concentration
    • Mesure de phase avancée pour la correction d’écoulement biphasique
    • Linéarisation par morceaux pour les applications sur gaz
    Certificats/homologations
    Certifications pour zones dangereuses
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zone 1
    • Zone 2
    Certification SIL/SIS
    • Les versions à E/S configurables et de sécurité intrinsèque du transmetteur 5700 sont certifiées pour des applications de sécurité SIL2 pour une utilisation simple et SIL3 pour une utilisation multiple selon la norme CEI 61508. Veuillez consulter le manuel de sécurité dans la section des manuels et guides du document.

    Caractéristiques

    Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion TA100T, 1 pouce (DN25), tantale
    • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans les applications nécessitant du tantale pour les composants en contact avec le procédé.
    • Disponible en sept dimensions de conduites
    • L’appareil est disponible uniquement avec le transmetteur 5700 à 9 fils.
    • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
    Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700
    • Effectuez des installations rapides et souples avec une architecture et des connexions Ethernet natives.
    • Obtenez la meilleure réponse dans les applications les plus difficiles, telles que la vérification du débitmètre, le remplissage, le dosage et la prédétermination.
    • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un historique des données.
    • Surveillez plusieurs mesures de procédé grâce à la présence de 5 voies d’E/S entièrement configurables.
    • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification.
    • La vérification du zéro confirme l’étalonnage et indique quand la remise à zéro doit être effectuée.
    • Améliorez le contrôle du procédé avec l’indication en temps réel des événements d’écoulement multiphasique.
    • Minimisez l’expertise et le temps nécessaires à l’installation et l’utilisation du débitmètre.

    Documentation et schémas

    Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion TA100T, 1 pouce (DN25), tantale
    Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700