Fasani-P-P000199

Robinet-vanne haute pression Fasani Style A

Product Description

Une gamme de robinets-vannes robustes spécialement conçue pour les applications de l’industrie énergétique

ped

Caractéristiques

  • Une gamme de robinets-vannes à chapeau autoclave peu encombrants conçus conformément à la norme ASME B16.34.
  • Toute la gamme est proposée en quatre matériaux moulés standard : acier au carbone nuance WCB (généralement utilisé pour les conduites d’eau d’alimentation), nuances WC6 et WC9 (tous deux utilisés sur les conduites de vapeur) et nuance C12A (proposé pour les applications haute température).
  • Dimensions bout à bout conformes à la norme ASME B16.10 (modèle court).
  • Disponible en configurations à sièges obliques et sièges parallèles.
  • Les sièges sont soudés.
  • Un indicateur de position est proposé en standard.
  • Revêtement Stellite® gr. 6 du siège et de l’opercule ou de l’obturateur ; revêtement Stellite® gr. 21 du siège arrière.
  • Le joint de chapeau autoclave possède une forme trapézoïdale permettant de réduire la charge exercée sur la boulonnerie. Il est fourni en graphite avec une bague anti-extrusion intégrale en acier inoxydable.
  • Platine supérieure conforme à la norme ISO pour faciliter l’assemblage de tous types d’actionneurs ou de réducteurs.
  • Options disponibles : évent pour opercule ou tuyauterie de surcompression, de dérivation (by-pass), interrupteur de fin de course en position ouverte ou fermée.
  • Les robinets sont proposés en standard avec des commandes manuelles (volant ou réducteur selon le diamètre). Options motorisées (électriques, pneumatiques ou hydrauliques) disponibles.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), NACE, India Boiler Registration, ASME B31.1
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Pompes, vannes et manifolds, générateur de vapeur à récupération de chaleur, haute température, chaudières, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, installation de production d'énergie
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, acier
Température de service
Haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Portées obliques, sièges parallèles, métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Robinet-vanne, produit d’ingénierie
Produits
Eau, vapeur, eau chaude
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas