Contrôleur DeltaV™ PK

Product Description

Le contrôleur DeltaV PK accélère le traitement logique, inclut des protocoles de périphérique Ethernet natifs intégrés et il est proposé en plusieurs tailles évolutives, ce qui lui permet de s'adapter à diverses applications telles que le contrôle des périphériques Ethernet, les plates-formes d'exploitation et une grande variété de tailles de systèmes. Qu'il s'agisse d'applications à petite échelle, comme les skids, ou d'opérations de contrôle conventionnelles à grande échelle, le contrôleur multifonction et multi-usage peut répondre aux exigences les plus strictes quels que soient la taille et le stade de votre exploitation.

Limite DST
100, 300, 750 ou 1500
Périodes d'exécution des modules
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
Mémoire utilisateur
Mémoire de contrôleur, carte mémoire SD
Puissance d'entrée requise
24 V CC
Protocoles pris en charge nativement sur le contrôleur PK
Modbus TCP (serveur et client), Ethernet/IP (client : Classe 1 et Classe 3) et OPC UA Server. Autres protocoles disponibles via des cartes bus dédiées
Température de fonctionnement
de -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Température de stockage
de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation, Indice de protection IP20, NEMA 12
Contaminants atmosphériques
Norme ISA-S71.04-1985, classe de contaminants en suspension dans l'air G3, revêtement conforme, Impulsions de choc (conditions de fonctionnement normales) de 10g, onde sinusoïdale de 11 ms
Vibrations (limite de fonctionnement)
Crête-à-crête de 1 mm de 5 Hz à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 Hz à 150 Hz

Caractéristiques

  • Fonctionnement autonome ou intégré dans un système DeltaV
  • Intégration transparente dans un système DeltaV permettant d'obtenir une base de données et un système natifs
  • Élimination des tâches chronophages et coûteuses de mappage de données
  • Gain d'espace dans l'armoire grâce aux six ports Ethernet intégrés
  • Prise en charge de la redondance 1:1 sans augmenter l'encombrement et sans modifier la configuration
  • L'E/S flexible vous permet de choisir entre les cartes d'E/S CHARM classiques série M, série S et E/S sans fil pour répondre au mieux à vos besoins
  • Sécurité intégrée avec SIS DeltaV avec marshalling électronique et solveur logique de sécurité DeltaV SlS 1508
  • Connexion en toute simplicité de périphériques tiers (par exemple, interfaces homme-machine) et d'entraînements à vitesse variable nativement sans utilisation d'une carte d'E/S ou Ethernet dédiée.
  • Accès sécurisé grâce à des couches de protection supplémentaires et à des technologies de chiffrement qui empêchent les accès non autorisés
  • Accélération des capacités de traitement logique
  • Maintien de la configuration pendant 18 mois sans alimentation