Actionneur de vanne hydraulique sous-marin à cannelure hélicoïdale Dantorque DTU

Product Description

Convient à un large éventail d’applications sous-marines, y compris les marchés maritimes, offshore et pétroliers et gaziers. La conception de l’actionneur sous-marin Dantorque présente des caractéristiques uniques qui permettent à l’utilisateur final de bénéficier des avantages d’un actionneur compact avec un poids et des dimensions considérablement réduits, ce qui permet une réduction globale des coûts.

Caractéristiques

  • Compact pour un encombrement réduit et une conception concentrique
  • Caractéristiques de couple équilibré et de sortie de couple optimale
  • Léger pour les installations à restriction de poids
  • Système d’indication de position à distance simple ou double testé à une pression correspondant à 25 500 mètres
  • L’option commande de secours de VTG permet une intervention à distance avec les ensembles d’outils de VTG standard déployés. Également disponible pour une montage horizontal, c’est-à-dire perpendiculaire à la tige de la vanne.

Nous sommes en ligne, souhaitez- vous discuter ?