Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422003655

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 2 R422003655

399,22 €
QTÉ :

Product Description

IS12-5/2NC-SR-024DC-M12-I-ISO2-ND-PD

Débit nominal Qn
2500 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M12
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec piston différentiel
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2
Raccord d'air comprimé pilote entrée
Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2
Raccord d'air comprimé pilot échappement
M5
Puissance absorbée CC
4.5 W
Taille
ISO 2

Caractéristiques

  • Détection intégrée de la position du tiroir grâce à un capteur électronique de proximité
  • Avec air pilote interne ou externe, possibilité de commande manuelle de secours en option
  • La vanne double est un composant de sécurité conforme à la Directive Machines 2006/42/CE ; elle permet une utilisation dans les catégories 3 et 4 conformément à la norme ISO 13849-1 pour atteindre un niveau de performance du système de contrôle-commande (PL) allant jusqu’à PL = e.

Documentation et schémas