Une méthode courante de désinfection des eaux usées implique l'utilisation de produits chimiques tels que le chlore, qui sont entreposés dans des cuves avant d'être ajoutés aux eaux usées pour éliminer les micro-organismes et les bactéries. La chloration est une méthode efficace et un procédé bien établi, mais elle présente également certains inconvénients car le chlore liquide est très corrosif et doit être conforme avec les réglementations de sécurité. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 offre des mesures continues, fiables et précises du niveau, jusqu'au sommet de la cuve, améliorant ainsi l'utilisation du réservoir et le contrôle de l'alimentation. Le capteur est doté d'un boîtier en plastique PVDF résistant à la corrosion, ce qui le rend adapté aux applications chimiques de base.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée offre une résistance aux conditions extérieures et permet une immersion totale dans l’eau sur de longues périodes. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART® ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes..