ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

Vraquiers

Solutions économiques pour vraquiers : téléjaugeage de niveau, gestion des hydrocarbures de soute, contrôle et surveillance intégrés

Rentabilité sur l’ensemble de la flotte

La baisse de la demande de charbon et de fer présente un défi majeur dans le secteur du transport en vrac, car il s’agit des deux segments les plus importants de la cargaison totale transportée par les vraquiers. Les sociétés de transport en vrac luttent pour réduire leurs coûts et maintenir leurs marges, en s’appuyant sur des systèmes et solutions économiques, qui requièrent une maintenance minime et offrent une grande tolérance aux pannes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Rentabilité sur l’ensemble de la flotte

Des solutions en action

Automatisation et surveillance des navires

  • Interface utilisateur intuitive pour un apprentissage facile et rapide
  • Sécurité renforcée grâce aux lectures intégrées et précises du tirant d'eau, de l'assiette et de la gîte

Le système intégré d'automatisation et de surveillance est une solution économique, modulaire et évolutive pour répondre aux besoins spécifiques de votre vraquier. L'ajout facile de fonctionnalités au sous-système offre un système flexible et personnalisé qui peut être mis à niveau.


En savoir plus sur les systèmes intégrés d'automatisation et de surveillance >>

  • Régulation des fluides dans les ballasts, cales et réservoirs de service avec le système de commande à distance des vannes

La solution électrohydraulique est un excellent choix pour les vraquiers en raison de sa conception compacte peu encombrante. Vous pouvez réduire les coûts d'installation en choisissant cette solution qui ne nécessite aucune tuyauterie hydraulique. Vous pouvez optimiser davantage les coûts en choisissant l'option BUS qui nécessite moins de câblage, moins de modules d'entrées-sorties et des armoires d'interface plus petites.


En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>

  • Économique : peu de maintenance
  • Accès facile : maintenance et dépannage à distance
  • Flexibilité : large gamme de technologies de téléjaugeage des citernes

Pour la mesure de niveau dans les ballasts et réservoirs de service, différents équipements peuvent être utilisés, tels que les systèmes électropneumatiques, les capteurs de pression électriques et les transmetteurs de niveau.


En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>

  • Gérer le coût des hydrocarbures à l'aide de mesures de consommation
  • Prévenir le vol et la fraude avec des mesures de soute certifiées
  • Simplifier et optimiser le processus de changement de combustible pour mieux répondre aux normes de l'ECA

Combiner les systèmes de gestion des hydrocarbures de soute et les communications navire-terre est essentiel pour améliorer la rentabilité de votre flotte. Vous bénéficiez d'une vision complète de toute la flotte, atout indispensable pour prendre des décisions pertinentes pour votre activité.


Lire la suite sur les systèmes de gestion des hydrocarbures de soute >>

Systèmes de surveillance des alarmes

  • Filtrage et distribution avancés des alarmes, permettant d'afficher les alarmes au bon emplacement et dans les situations pertinentes
  • Annonces audiovisuelles intégrées au profit de tout l'équipage, du capitaine aux ingénieurs de quart

D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à installer des indicateurs d'alarme à des endroits spécifiques, tels que les stations de travail et les panneaux d'alarme dans les quartiers d'habitation ou les espaces communs pour assurer une visualisation correcte.


En savoir plus sur les systèmes de surveillance des alarmes >>

  • Intégrez et interfacez de nombreux transmetteurs et sous-systèmes différents pour élargir la vue d'ensemble opérationnelle.
  • Personnalisez la plage de fonctionnement selon les besoins spécifiques de votre navire.

Il est possible d'interfacer et d'intégrer différentes mesures et différents sous-systèmes auxiliaires au système d'automatisation et de surveillance. Cela donnera à vos opérateurs une opportunité unique de planifier, surveiller et réagir aux perturbations qui interfèrent avec les opérations.


En savoir plus sur les systèmes de mesure auxiliaires >>

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.