Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Manomètre sans fil Rosemount™

Product Description

Le manomètre sans fil Rosemount se caractérise par une conception robuste et une technologie de capteurs éprouvée pour résister aux défaillances courantes des manomètres traditionnels. Ce manomètre offre jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance et permet de remplacer les composants mécaniques pour des lectures plus fiables et une limite de surpression plus élevée. Cet appareil innovant est également doté de la technologie WirelessHART® qui fournit des données de terrain fiables toutes les minutes.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Plage de mesure
Jusqu’à 275,8 bar en pression relative, jusqu’à 689,5 bar en pression absolue
Indicateur/interface
114 mm
Matériau du boîtier
Polymère technique, NEMA® 4X et IP66/67
Pression de rupture
758,4 bar), 1 792,6 bar pour des étendues d’échelle supérieures à 275,8 bar
Protection contre les surpressions
Jusqu’à 150 fois l’étendue d’échelle
Température de service max.
Ambiante : -40 à 85 °C
Procédé : -40 à 121 °C
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Technologie de capteur qui remplace les pièces mécaniques pour offrir jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance
  • Protection contre les surpressions pour des mesures de pression fiables
  • Deux couches d’isolation du procédé qui garantit la sécurité du personnel et de l’usine
  • Indication d’état locale qui confirme le fonctionnement correct du manomètre
  • Conçu avec un large cadran de 114 mm pour une meilleure visibilité sur le terrain
  • Gamme complète de raccordements au procédé disponible, avec notamment un filetage NPT mâle, un filetage de type DIN, des manifolds et des séparateurs
  • Le réseau sécurisé WirelessHART® assure une fiabilité des données > 99 % avec une fréquence de communication pouvant atteindre une par minute

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits