Rosemount-3144P Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 3144P

Product Description

Le transmetteur de température Rosemount 3144P permet de réaliser des mesures de température précises, stables et fiables, grâce à un instrument à la pointe de l’industrie. Son boîtier à double compartiment offre la fiabilité et des outils de diagnostics avancés qui vous permettront de préserver le bon fonctionnement de votre point de mesure. Combiné à la technologie Rosemount X-well et à la sonde sur collier de serrage Rosemount 0085, ce transmetteur peut fournir des mesures précises de la température du procédé, sans puits thermométrique ou point d’insertion dans le procédé.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA /protocole HART™, protocole FOUNDATION™ Fieldbus
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD avec graphique de plage de pourcentage et boutons/commutateurs
Diagnostics
Diagnostics de base, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation de thermocouple, suivi min/max
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar-Van Dusen), ajustage personnalisé
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques
  • L’appariement de la sonde avec le transmetteur améliore la précision des mesures jusqu’à 75 %
  • La stabilité durable garantie sur 5 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
  • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles
  • La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures
  • Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise
  • Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
  • Le transmetteur prend en charge plusieurs protocoles pour une intégration dans de nombreux environnements d’accueil de divers secteurs
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 24 results for Pièces et accessoires
: