AMS-P-Device Configurator

AMS Device Configurator pour appareils de terrain par Emerson

Product Description

Emerson réaffirme son attachement à l'ouverture en proposant un hôte FDI basé sur PC qui prend en charge les protocoles standard de l'industrie - HART (via modem HART), bus de terrain Foundation (via mobiLink Power) et MODBUS. AMS Device Configurator propose une solution d’intégration d’appareil simple pour l’industrie des procédés. Il permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches de configuration d’appareil basique sur leur instrument de terrain ou leur vanne Emerson préféré.

L’application mobile AMS Device Configurator est désormais disponible pour connecter, configurer et dépanner les instruments de terrain d’Emerson dotés de la technologie Bluetooth®.

Télécharger le logiciel : Windows PC Application
Télécharger le logiciel : Android Mobile Application (Prend en charge Bluetooth®)

REMARQUE Vous pouvez installer l’application mobile AMS Device Configurator (Android), via le Google Play Store. {FYI – support for iOS via Apple App Store coming in FY25}

S’il n’est pas possible de télécharger l’application mobile AMS Device Configurator à partir d’un magasin d’applications approuvé, remplissez le formulaire via le bouton Download Software CTA (Télécharger le logiciel CTA), en indiquant la plate-forme logicielle mobile souhaitée.

Caractéristiques

  • Configuration et dépannage des appareils HART, bus de terrain Foundation, Modbus RTU/TCP et Bluetooth d'Emerson
  • Détection automatique des modems
  • Prise en charge de l’interface mobiLink-Power de Softing pour la connexion FF uniquement
    Pour plus d’informations, rendez-vous sur Site Web de Softing
    REMARQUE : L’interface de bus de terrain USB d’Emerson n’est plus prise en charge
  • Prise en charge des progiciels EDDL et FDI
  • Installation rapide du logiciel
  • Téléchargement et installation facile de l’application mobile Android depuis Google Play
  • Connexion sécurisée aux instruments de terrain Bluetooth d’Emerson (jusqu’à 50 pi)
    Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com/Automation-Solutions-Bluetooth

Documentation et schémas