Un produit de qualité unique couvrant des centaines d'applications

Emerson, c'est une base installée de plus de 300 000 vannes Vanessa fonctionnant avec succès sur une large gamme d'applications, inutile de chercher plus loin pour trouver une solution éprouvée pour les vannes de sectionnement, de service tout ou rien, de régulation de débit, et d'opérations d'urgence.

La vanne à triple excentration Vanessa fut la première à atteindre des performances bidirectionnelles « zéro fuite »* en sectionnement positif, créant de fait une nouvelle catégorie de robinets industriels basés sur une technologie jusque là non disponible sur les autres vannes quart de tour.

* Grâce à une rotation à 90° sans frottement et une fermeture au couple métal/métal, les vannes à triple excentration Vanessa garantissent une étanchéité bidirectionnelle absolue (pas de fuite détectable lors des essais en haute pression avec de l'eau et en basse pression avec de l'air, conformément au taux A des normes ISO 5208 et EN 12266-1, et aux exigences de la norme API 598 pour les vannes à siège souple).

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un produit de qualité unique couvrant des centaines d'applications
EMR Imstitutional

Vanessa Triple Offset Valves – Overview

Applications




Vanessa

Améliorez la sécurité de votre usine avec des vannes à triple excentration

Nous savons que la sécurité représente une priorité absolue pour les fabricants. Découvrez les moyens d’améliorer la sécurité des applications d’isolement positif et double positif.

Voir la VidéO

Gardez le contact

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.